카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
CDCWS - A self drilling profile sheets fastener
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Stahl und Holz Konstruktion
Kohlenstoffstahl - Selbstbohrbefestiger
CDCWS
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/stahl_und_holz_konstruktion/kohlenstoffstahl_gewindeformbefestiger/cdcws/cdcws.prj},{NB=SFS CDCWS-6,5X75},{CNSORDERNO=CDCWS-6,5X75},{MATNR=1593853},{TYP=CDCWS},{KOPF=Hex head},{DS=-},{TEXT1=A self drilling profile sheets fastener},{TEXT2=fastener: carbon steel / head: with stainless steel cap },{TEXT3=-},{TEXT4=-},{SD=14 - 25mm},{VD=2x0.75mm},{MAT=Carbon steel},{L=75},{D1=14 - 15},{D2=6.5},{D3=7},{D4=4.7},{D5=4},{D6=4.9},{D7=16},{H=5},{DW=0},{SW=8},{GW=14.00},{VERS=1},{VERS2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Washer variant
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
SD
Sandwich Thickness
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS CDCWS-6,5X75 A self d...
CDCWS-6,5X75
CDCWS
Hex head
-
A self drilling profile s...
fastener: carbon steel / ...
-
14 - 25mm
2x0.75mm
Carbon steel
75
14 - 15
6.5
0
8
14.00
SFS CDCWS-BAZ19-6,5X75 A ...
CDCWS-BAZ19-6,5X75
CDCWS
Hex head
BAZ19
A self drilling profile s...
fastener: carbon steel / ...
sealing washer: austeniti...
10 - 21mm
2x0.75mm
Carbon steel
75
14 - 15
6.5
19
8
16.47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청