카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SDL3 - selfdrilling fastener sidelapper
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Ein- und zweischalige Bauweise
Kohlenstoffstahl - Selbstbohrbefestiger
SDL3 - Befestigung Stahl auf Stahl
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/ein_und_zweischalige_bauweise/kohlenstoffstahl_selbstbohrbefestiger/sdl3/sdl3.prj},{NB=SFS SDL3-L12-T16-5,5X25},{CNSORDERNO=SDL3-L12-T16-5,5X25},{MATNR=1506599},{TYP=SDL3},{KOPF=Irius},{DS=T16},{TEXT1=selfdrilling fastener sidelapper},{TEXT2=Fastener: carbon steel},{TEXT3=sealing washer: carbon steel with vulkanised EPDM},{TEXT4=Long drilling tip},{KL=12mm},{VD=3mm},{MAT=Carbon steel},{L=25},{D1=12},{D2=5.5},{D3=4.2},{DW=16},{GW=4.670},{VERS=1.000},{PRA=1.000},{LF=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SDL3-L12-T16-5,5X25 s...
SDL3-L12-T16-5,5X25
SDL3
Irius
T16
selfdrilling fastener sid...
Fastener: carbon steel
sealing washer: carbon st...
Long drilling tip
12mm
3mm
Carbon steel
25
12
5.5
16
4.670
SFS SDL3-L12-S19-5,5X25 s...
SDL3-L12-S19-5,5X25
SDL3
Irius
S19
selfdrilling fastener sid...
Fastener: carbon steel
sealing washer: stainless...
Long drilling tip
12mm
3mm
Carbon steel
25
12
5.5
19
4.670
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청