피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
LBS-T25 - Kohlenstoffstahl Befestiger
SFS
Flachdach
Produktbezogen Index
LBS
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_fr/produktbezogen/lbs/lbs_t25.prj},{NB=SFS LBS-T25-8,0x105},{CNSORDERNO=LBS-T25-8,0x105},{MATNR=1231837},{TYP=LBS-T25},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=105},{LEF=70},{KL=45},{D1=9.4},{D2=8},{GW=22.00},{D3=4.900},{D4=5.980},{H=6.000},{P=5.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS LBS-T25-8,0x65 Befest...
LBS-T25-8,0x65
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
65
57
5
9.4
8
13.96
SFS LBS-T25-8,0x85 Befest...
LBS-T25-8,0x85
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
85
70
25
9.4
8
17.80
SFS LBS-T25-8,0x105 Befes...
LBS-T25-8,0x105
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
105
70
45
9.4
8
22.00
SFS LBS-T25-8,0x125 Befes...
LBS-T25-8,0x125
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
125
70
65
9.4
8
26.40
SFS LBS-T25-8,0x145 Befes...
LBS-T25-8,0x145
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
145
70
85
9.4
8
30.80
SFS LBS-T25-8,0x165 Befes...
LBS-T25-8,0x165
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
165
70
105
9.4
8
35.20
SFS LBS-T25-8,0x185 Befes...
LBS-T25-8,0x185
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
185
70
125
9.4
8
39.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청