LK 953-special size - Sealing Plug LK
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
LK-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/lk/lk953.prj},{NB=SFC KOENIG LK 953-070 S55 (0)},{IDNR=},{TYPE=LK 953-070 S55},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.5523},{FORM=0},{D1=7.000},{L1=5.500},{D2=4.200},{L2=55.000},{D3=7.000},{L3=8.200},{D4=5.500},{L4=5.800},{GV=7.000},{GM=1.320},{INFO=Infotext},{A=3.200},{B=3.600},{C=5.000},{F=0.200},{N=7.000},{ANG1=11.000},{ANG2=145.000},{ANG3=90.000},{ANG4=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
D4
[mm]
L4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
ANG1
[mm]
ANG2
[mm]
ANG3
[mm]
ANG4
[mm]
SFC KOENIG LK 953-070 S55
LK 953-070 S55
DIN 1.0403
DIN 1.5523
7.000
5.500
4.200
55.000
7.000
8.200
5.500
5.800
7.000
1.320
3.200
3.600
5.000
0.200
7.000
11.000
145.000
90.000
30.000
SFC KOENIG LK 953-080C
LK 953-080C
DIN 1.0403
DIN 1.5523
8.000
6.500
4.300
56.500
8.000
9.800
5.800
6.800
7.790
2.090
4.300
4.500
5.300
0.300
6.000
11.000
145.000
90.000
30.000
SFC KOENIG LK 953-100 S72
LK 953-100 S72
DIN 1.0403
DIN 1.5523
10.000
6.500
5.100
72.000
10.000
9.800
7.200
6.800
14.000
3.360
4.300
4.700
6.700
0.300
6.000
11.000
145.000
90.000
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청