AH-CVI Inch Short - Setting tools CV, Air Hammer
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/cv/cv_sett_tools_ah_inch_short.prj},{NB=SFC KOENIG AH-CVI-218-S},{IDNR=},{TYPE=AH-CVI-218-S},{CNSORDERNO=300168329},{M=Tool steel, Heat treated},{D1=CV XXX-218S},{D3=0.500},{D4=0.401},{L1=4.0},{D2=0.204},{L2=0.5},{X=0.010},{H=50},{GEWICHT=82.00},{ZOLLT=73181592099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Material-NR.
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
D1
Expander
ⁿ/ₐ
D3
±0.005
[인치]
D4
[인치]
L1
[인치]
D2
[인치]
L2
[인치]
X
±0.004
[인치]
H
hardness approx. HRC
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight in gram/pcs.
[g]
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG AH-CVI-125-S
AH-CVI-125-S
300176276
Tool steel, Heat treated
CV XXX-125S
0.500
0.401
4.0
0.111
0.3
0.007
50
83.00
83082000
SFC KOENIG AH-CVI-156-S
AH-CVI-156-S
300176277
Tool steel, Heat treated
CV XXX-156S
0.500
0.401
4.0
0.142
0.3
0.000
50
84.00
83082000
SFC KOENIG AH-CVI-187-S
AH-CVI-187-S
300168328
Tool steel, Heat treated
CV XXX-187S
0.500
0.401
4.0
0.173
0.4
0.010
50
83.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-218-S
AH-CVI-218-S
300168329
Tool steel, Heat treated
CV XXX-218S
0.500
0.401
4.0
0.204
0.5
0.010
50
82.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-250-S
AH-CVI-250-S
300168330
Tool steel, Heat treated
CV XXX-250S
0.500
0.401
4.0
0.236
0.6
0.010
50
81.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-281-S
AH-CVI-281-S
300169913
Tool steel, Heat treated
CV XXX-281S
0.500
0.401
4.0
0.267
0.8
0.000
50
79.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-312-S
AH-CVI-312-S
300176278
Tool steel, Heat treated
CV XXX-312S
0.500
0.401
4.0
0.298
1.3
0.010
50
73.00
83082000
SFC KOENIG AH-CVI-343-S
AH-CVI-343-S
300168331
Tool steel, Heat treated
CV XXX-343S
0.500
0.401
4.0
0.329
1.3
0.010
50
76.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-406-S
AH-CVI-406-S
300176280
Tool steel, Heat treated
CV XXX-406S
0.500
0.401
4.0
0.329
1.5
0.010
50
81.00
73181592099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청