AH-MBM - Setting tools CV, Air Hammer
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/cv/cv_sett_tools_ah.prj},{NB=SFC KOENIG AH-MBM-090},{IDNR=},{TYPE=AH-MBM-090},{CNSORDERNO=300168340},{M=Tool steel, Heat treated},{D1=MB/CV XXX-090},{D3=12.70},{D4=10.2},{L1=101.6},{D2=8.8},{L2=33.0},{X=0.2},{S=3.7},{H=50},{GEWICHT=78.00},{ZOLLT=73181592099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Material-NR.
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
D1
Expander
ⁿ/ₐ
D3
±0.12
[mm]
D4
(AH Only)
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
X
±0.10
[mm]
S
[mm]
H
hardness approx. HRC
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight in gram/pcs.
[g]
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG AH-MBM-030
AH-MBM-030
300168334
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-030
12.70
10.2
101.6
2.8
7.6
0.2
1.0
50
83.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-040
AH-MBM-040
300168335
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-040
12.70
10.2
101.6
3.8
7.6
0.2
1.4
50
84.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-050
AH-MBM-050
300168336
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-050
12.70
10.2
101.6
4.8
12.7
0.2
1.9
50
81.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-060
AH-MBM-060
300168337
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-060
12.70
10.2
101.6
5.8
15.2
0.2
2.3
50
81.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-070
AH-MBM-070
300168338
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-070
12.70
10.2
101.6
6.8
20.3
0.2
2.8
50
79.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-080
AH-MBM-080
300168339
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-080
12.70
10.2
101.6
7.8
33.0
0.2
3.4
50
74.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-090
AH-MBM-090
300168340
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-090
12.70
10.2
101.6
8.8
33.0
0.2
3.7
50
78.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-100
AH-MBM-100
300170427
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-100
12.70
10.2
101.6
9.8
38.1
0.2
4.2
50
80.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-120
AH-MBM-120
300168341
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-120
12.70
10.2
101.6
11.7
38.1
0.2
5.1
50
91.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-140
AH-MBM-140
300168342
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-140
12.70
10.2
101.6
13.7
0.0
0.2
5.9
50
98.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-160
AH-MBM-160
300168343
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-160
12.70
10.2
101.6
15.7
0.0
0.2
6.4
50
101.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-180
AH-MBM-180
300168344
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-180
12.70
10.2
101.6
17.7
0.0
0.2
7.2
50
105.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-200
AH-MBM-200
300176285
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-200
12.70
10.2
101.6
19.7
0.0
0.2
8.4
50
110.00
73181592099
SFC KOENIG AH-MBM-220
AH-MBM-220
300176286
Tool steel, Heat treated
MB/CV XXX-220
12.70
10.2
101.6
21.7
0.0
0.2
9.5
50
116.00
73181592099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청