SO 21109 - Male threaded adaptor R
SERTO
Adaptors
Adaptors PVDF
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/06_adapter_pvdf/so_21109.prj},{NB=SO 21109-1/4-3/8 126.0641.106},{TYPE=SO 21109-1/4-3/8},{MATNR=126.0641.106},{R=R1/4},{R1X=13.157},{R2=R3/8},{R2X=16.662},{SW=17},{L=31.0},{IK1=12.0},{IK2=12.0},{EK=6.7},{KG=0.770},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
R
Thread R
ⁿ/ₐ
R2
Thread R
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
i1
[mm]
IK2
i2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 21109-1/8-1/8 126.0641...
SO 21109-1/8-1/8
126.0641.042
R1/8
R1/8
12
21.0
8.0
8.0
5.1
0.230
PVDF
SO 21109-1/8-1/4 126.0641...
SO 21109-1/8-1/4
126.0641.044
R1/8
R1/4
14
26.5
8.0
12.0
5.1
0.420
PVDF
SO 21109-1/4-1/4 126.0641...
SO 21109-1/4-1/4
126.0641.104
R1/4
R1/4
14
30.5
12.0
12.0
6.7
0.540
PVDF
SO 21109-1/4-3/8 126.0641...
SO 21109-1/4-3/8
126.0641.106
R1/4
R3/8
17
31.0
12.0
12.0
6.7
0.770
PVDF
SO 21109-1/4-1/2 126.0641...
SO 21109-1/4-1/2
126.0641.108
R1/4
R1/2
22
36.0
12.0
16.0
6.7
1.310
PVDF
SO 21109-3/8-3/8 126.0641...
SO 21109-3/8-3/8
126.0641.166
R3/8
R3/8
17
31.0
12.0
12.0
8.0
0.880
PVDF
SO 21109-3/8-1/2 126.0641...
SO 21109-3/8-1/2
126.0641.168
R3/8
R1/2
22
36.0
12.0
16.0
8.0
1.410
PVDF
SO 21109-1/2-1/2 126.0641...
SO 21109-1/2-1/2
126.0641.228
R1/2
R1/2
22
40.0
16.0
16.0
12.0
1.620
PVDF
SO 21109-1/2-3/4 126.0641...
SO 21109-1/2-3/4
126.0641.232
R1/2
R3/4
27
41.5
16.0
16.5
12.0
2.210
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청