ADH A 50 - Hexagonal nipple G 60° inner cone / internal thread
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/adh_a_50.prj},{NB=ADH A 50-3/8 -3/8 496.5320.166},{TYPE=ADH A 50-3/8 -3/8},{MATNR=496.5320.166},{G=G3/8},{GX=16.662},{G2=G3/8},{G2X=16.662},{BAR=200},{SW=22},{L=26.0},{IK=12.0},{ZK=11.0},{EK=9.0},{KG=3.870},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
G2
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
ADH A 50-3/8 -3/8 496.532...
ADH A 50-3/8 -3/8
496.5320.166
G3/8
G3/8
200
22
26.0
12.0
11.0
9.0
3.870
1.4571 (inox)
ADH A 50-1/2 -1/2 496.532...
ADH A 50-1/2 -1/2
496.5320.228
G1/2
G1/2
200
27
29.0
14.0
12.0
12.0
6.110
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청