AD HSPO 50 - Screw plug G locked with Allen key and O-ring (FKM)
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/ad_hspo_50.prj},{NB=AD HSPO 50-1/4 TAD.5050.040},{TYPE=AD HSPO 50-1/4},{MATNR=TAD.5050.040},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=400},{SW=6},{L=15.0},{D=18.0},{IK=12.0},{OR=11.1x1.78},{OR1=11.10},{OR2=1.78},{KG=1.410},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
i
[mm]
OR
O-Ring
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD HSPO 50-1/8 TAD.5050.0...
AD HSPO 50-1/8
TAD.5050.020
G1/8
400
5
11.0
14.0
8.0
8.73x1.78
0.610
1.4571 (inox)
AD HSPO 50-1/4 TAD.5050.0...
AD HSPO 50-1/4
TAD.5050.040
G1/4
400
6
15.0
18.0
12.0
11.1x1.78
1.410
1.4571 (inox)
AD HSPO 50-3/8 TAD.5050.0...
AD HSPO 50-3/8
TAD.5050.060
G3/8
400
8
15.0
22.0
12.0
14.0x1.78
2.200
1.4571 (inox)
AD HSPO 50-1/2 TAD.5050.0...
AD HSPO 50-1/2
TAD.5050.080
G1/2
400
10
18.0
26.0
14.0
18.72x2.62
4.130
1.4571 (inox)
AD HSPO 50-3/4 TAD.5050.1...
AD HSPO 50-3/4
TAD.5050.120
G3/4
200
12
20.0
32.0
16.0
23.47x2.62
7.380
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청