SO 01020 - Male threaded adaptor G
SERTO
Adaptors
Adaptors brass G
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/03_adapter_messing_g/so_01020.prj},{NB=SO 01020-1/4-1/4 246.1020.080},{TYPE=SO 01020-1/4-1/4},{MATNR=246.1020.080},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=125},{SW=14},{L=28.0},{IK=11.0},{EK=6.5},{KG=2.150},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 01020-1/8-1/8 246.1020...
SO 01020-1/8-1/8
246.1020.060
G1/8
125
12
26.0
10.0
4.5
1.420
CW617N (brass)
SO 01020-1/4-1/4 246.1020...
SO 01020-1/4-1/4
246.1020.080
G1/4
125
14
28.0
11.0
6.5
2.150
CW617N (brass)
SO 01020-3/8-3/8 246.1020...
SO 01020-3/8-3/8
246.1020.100
G3/8
100
17
30.0
11.5
8.5
3.800
CW617N (brass)
SO 01020-1/2-1/2 246.1020...
SO 01020-1/2-1/2
246.1020.140
G1/2
64
22
36.0
14.0
12.0
6.450
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청