LO CV 1000 RED - Straight hose nozzle reduced
SERTO
Hose nipples
Powered by
CAD모델 선택
{serto/16_stecktuellen/lo_cv_1000_red.prj},{NB=LO CV 1000-3-1,5 366.1004.014},{TYPE=LO CV 1000-3-1,5},{MATNR=366.1004.014},{DK=3.00},{DK2=1.50},{L1=12.0},{L2=9.0},{D1=3.7},{D2=2.0},{EK=1.0},{KG=0.180},{X1=7.5},{X2=6.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
LO CV 1000-2-1,5 366.1004...
LO CV 1000-2-1,5
366.1004.013
2.00
1.50
9.0
8.0
2.5
2.0
1.0
0.060
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1000-2,5-1,5 366.10...
LO CV 1000-2,5-1,5
366.1004.010
2.50
1.50
10.5
8.5
3.0
2.0
1.0
0.110
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1000-2,5-2 366.1004...
LO CV 1000-2,5-2
366.1004.012
2.50
2.00
10.5
9.5
3.0
2.5
1.4
0.110
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1000-3-1,5 366.1004...
LO CV 1000-3-1,5
366.1004.014
3.00
1.50
12.0
9.0
3.7
2.0
1.0
0.180
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1000-3-2 366.1004.0...
LO CV 1000-3-2
366.1004.020
3.00
2.00
12.0
10.0
3.7
2.5
1.4
0.180
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1000-4-1,5 366.1004...
LO CV 1000-4-1,5
366.1004.028
4.00
1.50
14.5
9.5
5.0
2.0
1.0
0.290
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1000-4-2 366.1004.0...
LO CV 1000-4-2
366.1004.030
4.00
2.00
14.5
10.5
5.0
2.5
1.4
0.300
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1000-4-2,5 366.1004...
LO CV 1000-4-2,5
366.1004.035
4.00
2.50
14.5
11.5
5.0
3.0
1.9
0.310
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1000-4-3 366.1004.0...
LO CV 1000-4-3
366.1004.040
4.00
3.00
14.5
12.5
5.0
3.7
2.3
0.320
CW617N (Messing vern.)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 50503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청