SO BV 28A21 - Stopcock
SERTO
Valves
Valves PVDF
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/06_ventile_pvdf/so_bv_28a21.prj},{NB=SO BV 28A21-8 148.8110.080},{TYPE=SO BV 28A21-8},{MATNR=148.8110.080},{DK=8.00},{BAR=10},{M=12x1},{NDM=12},{P=1.00},{SW1=14},{SW2=17},{L=114.0},{A=30.0},{ZK=89.0},{EK=4.8},{KG=5.110},{LM=16.0},{DM=16.0},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg/100]
LM
Länge der Mutter
[mm]
DM
Durchmesser der Mutter
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO BV 28A21-6 148.8110.06...
SO BV 28A21-6
148.8110.060
6.00
10
10x1
12
17
110.0
30.0
89.0
2.8
4.930
14.5
14.0
PVDF
SO BV 28A21-8 148.8110.08...
SO BV 28A21-8
148.8110.080
8.00
10
12x1
14
17
114.0
30.0
89.0
4.8
5.110
16.0
16.0
PVDF
SO BV 28A21-10 148.8110.1...
SO BV 28A21-10
148.8110.100
10.00
10
14x1
17
17
114.0
30.0
88.0
6.6
5.570
17.5
19.5
PVDF
SO BV 28A21-12 148.8110.1...
SO BV 28A21-12
148.8110.120
12.00
10
16x1
19
17
120.0
30.0
86.0
6.6
6.070
19.5
22.0
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청