SO 32721 - Panel mount elbow union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_32721.prj},{NB=SO 32721-8 168.2700.080},{TYPE=SO 32721-8},{MATNR=168.2700.080},{DK=8.00},{DK2=8.00},{BAR=10},{M=M12 x 1},{SW1=14},{SW2=12},{SW3=10},{SW4=17},{L1=43.0},{L2=27.5},{B=12.5},{ZK1=15.0},{ZK2=15.0},{ZK3=14.5},{EK=4.8},{KG=1.040},{WERKSTOFF=PA 6.6},{NDM=12.0},{P=1.000},{S=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
ZK3
z3
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 32721-6 168.2700.060
SO 32721-6
168.2700.060
6.00
10
M10 x 1
12
10
8
14
39.5
25.0
10.5
15.5
13.0
14.0
2.8
1.234
PA 6.6
SO 32721-8 168.2700.080
SO 32721-8
168.2700.080
8.00
10
M12 x 1
14
12
10
17
43.0
27.5
12.5
15.0
15.0
14.5
4.8
1.040
PA 6.6
SO 32721-10 168.2700.100
SO 32721-10
168.2700.100
10.00
10
M14 x 1
17
14
12
19
46.0
30.0
14.5
15.5
16.5
16.0
6.6
1.490
PA 6.6
SO 32721-12 168.2700.120
SO 32721-12
168.2700.120
12.00
10
M16 x 1
19
17
13
19
48.5
33.5
16.5
13.5
17.5
16.0
8.0
2.000
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청