SO 23621 - Adjustable tee union
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_23621.prj},{NB=SO 23621-8-A8-8 128.3600.080},{TYPE=SO 23621-8-A8-8},{MATNR=128.3600.080},{DK=8.00},{AD=8.00},{DK3=8.00},{BAR=10},{M=M12x1},{SW1=14},{SW2=10},{L1=27.5},{L2=25.0},{BK=16.0},{ZK=14.5},{EK=4.8},{KG=1.190},{NDM=12.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
AD
Ad
[mm]
DK3
d3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
L1
[mm]
BK
b
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 23621-6-A6-6 128.3600....
SO 23621-6-A6-6
128.3600.060
6.00
6.00
6.00
10
M10x1
12
8
25.0
24.0
14.0
14.0
2.8
0.880
PVDF
SO 23621-8-A8-8 128.3600....
SO 23621-8-A8-8
128.3600.080
8.00
8.00
8.00
10
M12x1
14
10
27.5
25.0
16.0
14.5
4.8
1.190
PVDF
SO 23621-10-A10-10 128.36...
SO 23621-10-A10-10
128.3600.100
10.00
10.00
10.00
10
M14x1
17
12
30.0
29.0
18.0
16.0
6.6
1.830
PVDF
SO 23621-12-A12-12 128.36...
SO 23621-12-A12-12
128.3600.120
12.00
12.00
12.00
10
M16x1
19
13
34.5
30.0
21.0
16.0
8.0
2.395
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청