您可通过问题反馈或联系在线客服提交您的建议,我们将尽快完善:
Support
确定
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
SOL 52421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_52421_npt.prj},{NB=SOL 52421-12-3/8 NPT 078.2402.390},{TYPE=SOL 52421-12-3/8 NPT},{MATNR=078.2402.390},{DK=12.00},{RNPT=NPT3/8},{RNPTX=17.145},{BAR=330},{M=M16x1},{SW1=22},{SW2=14},{L1=35.0},{L2=26.0},{ZK1=21.5},{ZK2=20.0},{EK=10.0},{KG=5.700},{NDM=16.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 52421-6-1/8 NPT 078.2...
SOL 52421-6-1/8 NPT
078.2402.100
6.00
NPT1/8
400
M10x1
14
9
26.0
17.5
16.0
13.5
4.5
1.900
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52421-8-1/4 NPT 078.2...
SOL 52421-8-1/4 NPT
078.2402.170
8.00
NPT1/4
330
M12x1
17
10
28.0
22.5
18.0
18.5
6.5
3.300
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52421-10-1/4 NPT 078....
SOL 52421-10-1/4 NPT
078.2402.270
10.00
NPT1/4
330
M14x1
19
12
33.0
25.0
20.5
19.0
8.5
4.200
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52421-12-3/8 NPT 078....
SOL 52421-12-3/8 NPT
078.2402.390
12.00
NPT3/8
330
M16x1
22
14
35.0
26.0
21.5
20.0
10.0
5.700
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52421-15-1/2 NPT 078....
SOL 52421-15-1/2 NPT
078.2402.534
15.00
NPT1/2
250
M20x1.5
27
17
39.0
29.5
24.0
21.5
13.0
10.200
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52421-6,35-1/8 NPT 07...
SOL 52421-6,35-1/8 NPT
078.2402.135
6.35
NPT1/8
400
M10x1
14
9
27.0
17.5
16.5
13.5
4.5
3.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52421-9,52-1/4 NPT 07...
SOL 52421-9,52-1/4 NPT
078.2402.230
9.52
NPT1/4
330
M14x1
19
12
33.5
25.0
21.0
19.0
8.0
6.200
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52421-12,7-1/2 NPT 07...
SOL 52421-12,7-1/2 NPT
078.2402.434
12.70
NPT1/2
250
M20x1.5
27
17
39.5
29.5
24.5
21.5
11.0
14.900
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청