SOL 51524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_51524.prj},{NB=SOL 51524-16 078.1540.160},{TYPE=SOL 51524-16},{MATNR=078.1540.160},{DK=16.00},{BAR=200},{M=M24x1.5},{NDM=24.000},{P=1.500},{SW1=30},{SW2=30},{SW3=30},{L1=38.0},{L2=53.0},{B=24.5},{ZK1=19.5},{ZK2=34.5},{EK=14.0},{KG=36.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 51524-16 078.1540.160
SOL 51524-16
078.1540.160
16.00
200
M24x1.5
30
30
30
38.0
53.0
24.5
19.5
34.5
14.0
36.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51524-18 078.1540.180
SOL 51524-18
078.1540.180
18.00
200
M24x1.5
30
30
30
37.0
52.0
24.5
19.5
34.5
15.0
34.200
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청