SO 51325 - Einstellbare Verschraubung
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51325.prj},{NB=SO 51325-A10 058.1320.100},{TYPE=SO 51325-A10},{MATNR=058.1320.100},{DK=10.00},{BAR=160},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW=17},{L1=28.0},{L2=42.5},{EK=6.5},{KG=3.520},{X1=19.5},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 51325-A6 058.1320.060
SO 51325-A6
058.1320.060
6.00
200
M10x1
12
22.0
35.0
3.8
2.250
1.4571 (inox)
SO 51325-A8 058.1320.080
SO 51325-A8
058.1320.080
8.00
200
M12x1
14
25.0
39.5
5.6
3.140
1.4571 (inox)
SO 51325-A10 058.1320.100
SO 51325-A10
058.1320.100
10.00
160
M14x1
17
28.0
42.5
6.5
3.520
1.4571 (inox)
SO 51325-A12 058.1320.120
SO 51325-A12
058.1320.120
12.00
160
M16x1
19
32.0
46.0
8.0
7.160
1.4571 (inox)
SO 51325-A15 058.1320.150
SO 51325-A15
058.1320.150
15.00
100
M20x1.5
24
36.5
53.0
11.0
13.000
1.4571 (inox)
SO 51325-A18 058.1320.180
SO 51325-A18
058.1320.180
18.00
100
M24x1.5
30
40.5
56.5
14.0
21.300
1.4571 (inox)
SO 51325-A22 058.1320.220
SO 51325-A22
058.1320.220
22.00
64
M28x1.5
32
44.5
60.0
19.0
23.000
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청