SO 01421 - Adaptor union with soldering nipple
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_01421.prj},{NB=SO 01421-10 248.1400.185},{TYPE=SO 01421-10},{MATNR=248.1400.185},{DK=10.00},{BAR=100},{G=G3/8},{NDM=16.662},{SW1=17},{SW2=17},{L=30.5},{FK=12.0},{XK=5.0},{ZK=20.0},{EK=8.0},{KG=6.050},{D1=21.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
FK
[mm]
XK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 01421-4 248.1400.060
SO 01421-4
248.1400.060
4.00
125
G1/8
12
12
23.5
6.0
3.0
17.0
4.0
1.860
CW617N (Messing)
SO 01421-5 248.1400.080
SO 01421-5
248.1400.080
5.00
125
G1/8
12
12
24.0
6.0
3.0
17.0
4.0
1.900
CW617N (Messing)
SO 01421-6 248.1400.100
SO 01421-6
248.1400.100
6.00
125
G1/8
12
12
24.0
6.0
3.0
17.0
4.0
1.960
CW617N (Messing)
SO 01421-8 248.1400.140
SO 01421-8
248.1400.140
8.00
125
G1/4
14
14
27.0
9.0
4.0
19.0
6.0
3.640
CW617N (Messing)
SO 01421-10 248.1400.185
SO 01421-10
248.1400.185
10.00
100
G3/8
17
17
30.5
12.0
5.0
20.0
8.0
6.050
CW617N (Messing)
SO 01421-12 248.1400.200
SO 01421-12
248.1400.200
12.00
100
G1/2
19
22
35.0
14.0
5.0
23.5
10.0
11.060
CW617N (Messing)
SO 01421-14 248.1400.250
SO 01421-14
248.1400.250
14.00
64
G1/2
22
22
38.0
14.0
5.0
24.0
10.0
11.720
CW617N (Messing)
SO 01421-15 248.1400.270
SO 01421-15
248.1400.270
15.00
64
G1/2
22
22
38.0
14.0
5.0
24.0
10.0
11.410
CW617N (Messing)
SO 01421-6,35 248.1400.12...
SO 01421-6,35
248.1400.120
6.35
125
G1/8
12
12
24.0
6.0
3.0
17.0
4.0
1.930
CW617N (Messing)
SO 01421-9,52 248.1400.16...
SO 01421-9,52
248.1400.164
9.52
125
G3/8
17
17
30.5
12.0
5.0
20.0
8.0
6.100
CW617N (Messing)
SO 01421-12,7 248.1400.21...
SO 01421-12,7
248.1400.216
12.70
100
G1/2
22
22
36.0
14.0
5.0
24.0
11.2
11.690
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청