SO 01121 - Male adaptor union
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_01121.prj},{NB=SO 01121-12-3/8 248.1101.390},{TYPE=SO 01121-12-3/8},{MATNR=248.1101.390},{DK=12.00},{R=R3/8},{RX=16.662},{BAR=100},{G=G1/2},{GNDM=20.955},{SW1=19},{SW2=22},{L=47.5},{IK=8.0},{ZK=26.5},{EK=10.0},{KG=11.470},{D1=26.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
RX
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
GNDM
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg/100]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 01121-4-1/8 248.1101.0...
SO 01121-4-1/8
248.1101.060
4.00
R1/8
9.728
125
G1/8
9.728
12
10
30.0
5.0
18.0
4.0
1.880
CW617N (Messing)
SO 01121-4-1/4 248.1101.0...
SO 01121-4-1/4
248.1101.065
4.00
R1/4
13.157
125
G1/8
9.728
12
14
36.0
8.0
21.0
4.0
2.820
CW617N (Messing)
SO 01121-5-1/8 248.1101.0...
SO 01121-5-1/8
248.1101.082
5.00
R1/8
9.728
125
G1/8
9.728
12
10
30.0
5.0
18.0
4.0
1.930
CW617N (Messing)
SO 01121-5-1/4 248.1101.0...
SO 01121-5-1/4
248.1101.084
5.00
R1/4
13.157
125
G1/8
9.728
12
14
36.0
8.0
21.0
4.0
2.860
CW617N (Messing)
SO 01121-6-1/8 248.1101.1...
SO 01121-6-1/8
248.1101.100
6.00
R1/8
9.728
125
G1/8
9.728
12
10
31.0
5.0
18.5
4.0
1.990
CW617N (Messing)
SO 01121-6-1/4 248.1101.1...
SO 01121-6-1/4
248.1101.110
6.00
R1/4
13.157
125
G1/8
9.728
12
14
37.0
8.0
21.5
4.0
2.930
CW617N (Messing)
SO 01121-6-3/8 248.1101.1...
SO 01121-6-3/8
248.1101.120
6.00
R3/8
16.662
125
G1/8
9.728
12
17
37.0
8.0
21.5
4.0
3.540
CW617N (Messing)
SO 01121-6-1/2 248.1101.1...
SO 01121-6-1/2
248.1101.125
6.00
R1/2
20.955
125
G1/4
13.157
14
22
44.5
10.0
26.0
5.0
19.980
CW617N (Messing)
SO 01121-8-1/8 248.1101.1...
SO 01121-8-1/8
248.1101.160
8.00
R1/8
9.728
125
G1/4
13.157
14
14
35.5
5.0
21.0
5.0
3.880
CW617N (Messing)
SO 01121-8-1/4 248.1101.1...
SO 01121-8-1/4
248.1101.170
8.00
R1/4
13.157
125
G1/4
13.157
14
14
39.5
8.0
22.0
6.4
4.390
CW617N (Messing)
SO 01121-8-3/8 248.1101.1...
SO 01121-8-3/8
248.1101.180
8.00
R3/8
16.662
125
G1/4
13.157
14
17
39.5
8.0
22.0
6.4
4.810
CW617N (Messing)
SO 01121-8-1/2 248.1101.1...
SO 01121-8-1/2
248.1101.185
8.00
R1/2
20.955
125
G1/4
13.157
14
22
44.5
10.0
25.0
6.4
6.840
CW617N (Messing)
SO 01121-10-1/4 248.1101....
SO 01121-10-1/4
248.1101.270
10.00
R1/4
13.157
100
G3/8
16.662
17
17
42.5
8.0
22.5
8.4
6.170
CW617N (Messing)
SO 01121-10-3/8 248.1101....
SO 01121-10-3/8
248.1101.280
10.00
R3/8
16.662
100
G3/8
16.662
17
17
42.5
8.0
22.5
8.4
6.920
CW617N (Messing)
SO 01121-10-1/2 248.1101....
SO 01121-10-1/2
248.1101.285
10.00
R1/2
20.955
100
G3/8
16.662
17
22
47.5
10.0
25.5
8.4
8.520
CW617N (Messing)
SO 01121-12-1/4 248.1101....
SO 01121-12-1/4
248.1101.380
12.00
R1/4
13.157
100
G1/2
20.955
19
22
47.5
8.0
26.5
8.0
11.490
CW617N (Messing)
SO 01121-12-3/8 248.1101....
SO 01121-12-3/8
248.1101.390
12.00
R3/8
16.662
100
G1/2
20.955
19
22
47.5
8.0
26.5
10.0
11.470
CW617N (Messing)
SO 01121-12-1/2 248.1101....
SO 01121-12-1/2
248.1101.400
12.00
R1/2
20.955
100
G1/2
20.955
19
22
51.5
10.0
28.5
12.0
12.330
CW617N (Messing)
SO 01121-12-3/4 248.1101....
SO 01121-12-3/4
248.1101.405
12.00
R3/4
26.441
100
G1/2
20.955
19
27
53.5
12.0
30.5
12.0
14.710
CW617N (Messing)
SO 01121-14-3/8 248.1101....
SO 01121-14-3/8
248.1101.502
14.00
R3/8
16.662
64
G1/2
20.955
22
22
50.5
8.0
26.5
10.0
12.130
CW617N (Messing)
SO 01121-14-1/2 248.1101....
SO 01121-14-1/2
248.1101.504
14.00
R1/2
20.955
64
G1/2
20.955
22
22
54.5
10.0
28.5
12.0
12.990
CW617N (Messing)
SO 01121-14-3/4 248.1101....
SO 01121-14-3/4
248.1101.506
14.00
R3/4
26.441
64
G1/2
20.955
22
27
56.5
12.0
30.5
12.0
15.370
CW617N (Messing)
SO 01121-15-3/8 248.1101....
SO 01121-15-3/8
248.1101.532
15.00
R3/8
16.662
64
G1/2
20.955
22
22
50.5
8.0
26.5
10.0
11.820
CW617N (Messing)
SO 01121-15-1/2 248.1101....
SO 01121-15-1/2
248.1101.534
15.00
R1/2
20.955
64
G1/2
20.955
22
22
54.5
10.0
28.5
12.0
12.680
CW617N (Messing)
SO 01121-15-3/4 248.1101....
SO 01121-15-3/4
248.1101.536
15.00
R3/4
26.441
64
G1/2
20.955
22
27
56.5
12.0
30.5
12.0
15.060
CW617N (Messing)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청