SO 81021 - Straight union
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/02_messing_cv/so_81021.prj},{NB=SO 81021-10 038.1020.100},{TYPE=SO 81021-10},{MATNR=038.1020.100},{DK=10.00},{BAR=80},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=14},{L=46.0},{ZK=26.0},{EK=8.5},{KG=5.490},{NDM=14.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 81021-6 038.1020.060
SO 81021-6
038.1020.060
6.00
200
M10x1
12
10
37.5
22.0
4.5
2.520
CW617N (Messing vern.)
SO 81021-8 038.1020.080
SO 81021-8
038.1020.080
8.00
125
M12x1
14
12
41.0
25.0
6.5
3.530
CW617N (Messing vern.)
SO 81021-10 038.1020.100
SO 81021-10
038.1020.100
10.00
80
M14x1
17
14
46.0
26.0
8.5
5.490
CW617N (Messing vern.)
SO 81021-12 038.1020.120
SO 81021-12
038.1020.120
12.00
80
M16x1
19
17
48.5
26.5
10.0
7.030
CW617N (Messing vern.)
SO 81021-15 038.1020.150
SO 81021-15
038.1020.150
15.00
25
M20x1.5
24
22
57.0
32.0
13.0
12.520
CW617N (Messing vern.)
SO 81021-18 038.1020.180
SO 81021-18
038.1020.180
18.00
25
M24x1.5
27
24
61.0
33.0
15.0
15.810
CW617N (Messing vern.)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청