SO 47624 - Single banjo with throttle valve
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_47624.prj},{NB=SO 47624-6-1/4 028.7600.110},{TYPE=SO 47624-6-1/4},{MATNR=028.7600.110},{DK=6.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=16},{M=M12x1},{SW1=14},{SW2=19},{SW3=19},{L=29.0},{D=20.0},{H=31.5},{IK=8.0},{ZK1=21.0},{ZK2=13.5},{EK=4.5},{KKVK=6.0},{KG=8.600},{NDM=12.0},{P=1.000},{V=2.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
IK
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KKVK
[l/min]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 47624-3-1/8 028.7600.0...
SO 47624-3-1/8
028.7600.040
3.00
G1/8
16
M8x1
10
14
14
24.0
15.0
26.0
6.5
17.5
10.0
2.5
3.0
4.000
CW617N (Messing)
SO 47624-4-1/8 028.7600.0...
SO 47624-4-1/8
028.7600.060
4.00
G1/8
16
M8x1
10
14
14
23.5
15.0
26.0
6.5
17.5
10.0
3.4
3.0
3.800
CW617N (Messing)
SO 47624-5-1/8 028.7600.0...
SO 47624-5-1/8
028.7600.082
5.00
G1/8
16
M8x1
10
14
14
24.0
15.0
26.0
6.5
17.5
10.0
3.5
3.0
3.700
CW617N (Messing)
SO 47624-6-1/8 028.7600.1...
SO 47624-6-1/8
028.7600.100
6.00
G1/8
16
M10x1
12
14
14
25.0
15.0
26.0
6.5
17.5
10.0
3.5
3.0
4.300
CW617N (Messing)
SO 47624-6-1/4 028.7600.1...
SO 47624-6-1/4
028.7600.110
6.00
G1/4
16
M12x1
14
19
19
29.0
20.0
31.5
8.0
21.0
13.5
4.5
6.0
8.600
CW617N (Messing)
SO 47624-8-1/8 028.7600.1...
SO 47624-8-1/8
028.7600.160
8.00
G1/8
16
M12x1
14
14
14
25.5
15.0
31.5
6.5
17.5
10.0
3.5
3.0
4.600
CW617N (Messing)
SO 47624-8-1/4 028.7600.1...
SO 47624-8-1/4
028.7600.170
8.00
G1/4
16
M12x1
14
19
19
29.0
20.0
31.5
8.0
21.0
13.5
5.0
6.0
8.400
CW617N (Messing)
SO 47624-10-1/4 028.7600....
SO 47624-10-1/4
028.7600.270
10.00
G1/4
16
M14x1
17
19
19
32.0
20.0
31.5
8.0
21.0
13.5
5.0
6.0
9.000
CW617N (Messing)
SO 47624-6,35-1/8 028.760...
SO 47624-6,35-1/8
028.7600.135
6.35
G1/8
16
M10x1
12
14
14
25.0
15.0
26.0
6.5
17.5
10.0
3.5
3.0
4.200
CW617N (Messing)
SO 47624-9,52-1/4 028.760...
SO 47624-9,52-1/4
028.7600.230
9.52
G1/4
16
M14x1
17
19
19
31.0
20.0
31.5
8.0
21.0
13.5
5.0
6.0
9.100
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청