카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
CHECK VALVE BALL TYPE (Socket)-ANSI
SEKISUI
Manual Operation Valve
CHECK VALVE BALL TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/check_valve_ball_type/check_valve_ball_type_sc_ansi.prj},{NB=BCV32U ()},{STD=ANSI},{VERS=4},{A=32},{B=1 1/4},{SD=32},{L=153},{LJIS=153.000},{D1=42.42},{D2=42.04},{SL=31.8},{DU=98},{X=32},{MB=},{MS=},{MBX='','PVC','C','HT'},{MSX='','EPDM','V','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
D1
Ød1
[mm]
D2
Ød2
[mm]
SL
l
[mm]
DU
ØDu
[mm]
BCV15U
BCV15U
ANSI
15
1/2
16
95
21.54
21.23
22.2
49
BCV20U
BCV20U
ANSI
20
3/4
20
110
26.87
26.57
25.4
59
BCV25U
BCV25U
ANSI
25
1
25
119
33.65
33.27
28.6
67
BCV32U
BCV32U
ANSI
32
1 1/4
32
153
42.42
42.04
31.8
98
BCV40U
BCV40U
ANSI
40
1 1/2
40
151
48.56
48.11
35.0
98
BCV50U
BCV50U
ANSI
50
2
50
172
60.63
60.17
38.1
120
BCV65U
BCV65U
ANSI
65
2 1/2
65
218
73.38
72.85
44.5
150
BCV80U
BCV80U
ANSI
80
3
78
242
89.31
88.70
47.6
150
BCV1HU
BCV1HU
ANSI
100
4
102
344
114.76
114.10
57.2
228
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청