카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
TS Socket
SEKISUI
Flange
TRUE UNION FITTING
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/flange/true_union_fitting/ts_socket.prj},{NB=UN30S},{A=30},{AX=30},{SD1=38.43},{T=1/37},{TX=37},{SL=32},{L=76±1.5},{LX=76},{L1=36},{L2=40},{Z=12},{D=31},{DU=78},{D1=53},{D2=55},{W=31},{BM=UN},{RM=S},{VER=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
SD1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Z
[mm]
D
Ød
[mm]
DU
ØDu
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
W
[mm]
UN13S
UN13S
13
18.30
1/30
18
42±1.5
20
22
6
13
40
24
26
17
UN16S
UN16S
16
22.30
1/37
22
52±1.5
25
27
8
15
46
30
32
20
UN20S
UN20S
20
26.30
1/42
25
59±1.5
28
31
9
20
54
35
37
23
UN25S
UN25S
25
32.33
1/44
29
67±1.5
32
35
9
25
67
43
45
28
UN30S
UN30S
30
38.43
1/37
32
76±1.5
36
40
12
31
78
53
55
31
UN40S
UN40S
40
48.46
1/38
35
82±1.5
39
43
12
40
87
61
63
42
UN50S
UN50S
50
60.56
1/34
38
92±1.5
43
49
16
51
107
76
78
43
UN65S
UN65S
65
76.60
1/38
45
108±1.5
52
56
18
65
128
90
93
50
UN75S
UN75S
75
89.60
1/40
48
120±1.5
58
62
24
77
151
108
111
57
UN1HS
UN1HS
100
114.70
1/42
58
152±1.5
72
80
36
100
185
132
136
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청