카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Male Adapter
SEKISUI
Clean Pipe System
Clean Pipe
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/clean_pipe_system/clean_pipe/male_adapter.prj},{NB=CLVS30},{IDNR=},{ORDERNO=CLVS30},{A=30x1' 1/4},{D=46},{SD=31},{L=80},{D1=41.910},{SA=12.70},{L1=22},{L2=4.0},{W=10},{B=46},{M=HI-PVC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
D1
ØD1
[mm]
SA
Øa
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
CLVS13
CLVS13
13x1/2
24
13
50
20.955
8.16
15
3.5
6
24
HI-PVC
CLVS16
CLVS16
16x1/2
29
13
54
20.955
8.16
15
3.5
6
29
HI-PVC
CLVS20
CLVS20
20x3/4
33
18
64
26.441
9.53
17
3.5
8
33
HI-PVC
CLVS25
CLVS25
25x1
40
23
71
33.249
10.39
19
4.0
8
40
HI-PVC
CLVS30
CLVS30
30x1' 1/4
46
31
80
41.910
12.70
22
4.0
10
46
HI-PVC
CLVS40
CLVS40
40x1' 1/2
57
37
92
47.803
12.70
22
5.0
10
57
HI-PVC
CLVS50
CLVS50
50x2
70
48
106
59.614
15.88
26
5.0
12
70
HI-PVC
CLVS65
CLVS65
65x2' 1/2
87
63
119
75.184
17.50
30
6.0
14
91
HI-PVC
CLVS75
CLVS75
75x3
102
74
128
87.884
20.60
34
6.0
16
108
HI-PVC
CLVS1H
CLVS1H
100x4
130
96
157
113.030
25.40
40
7.0
18
135
HI-PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청