카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
HSK-M-Ex-d NPT - HSK-Ex-d Standard Cable Glands
Sealcon
Cable Glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-d Standard Cable Glands
HSK-M-Ex-d
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_d_standardversch/hsk_m_ex_d/npt/hsk_m_ex_d_npt_asmtab.prj},{NB=CD21NR-MX-D},{AG=3/4'' NPT},{NDM=26.670},{FR=grau},{D1=9-16},{D1X=16.0},{GL=20.5},{H=26.5},{HX=27.330},{SW=30},{SWX=30},{SWX2=30},{DT=-60 °C - 105 °C},{PN1=21NR},{BN1=1.622.3400.71},{BN2=1.634.3400.71},{VERS=34},{VERS1=6},{PSW=0.000},{P1=13.880},{P2=14.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{DR=23.800},{S=2.000},{PPATH=hsk_m_ex_d_npt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
DT
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
CD09NA-MX-D
CD09NA-MX-D
3/8'' NPT
5-10
16.0
22.0
20
-60 °C - 105 °C
CD09NR-MX-D
CD09NR-MX-D
3/8'' NPT
3-7
16.0
22.0
20
-60 °C - 105 °C
CD16NA-MX-D
CD16NA-MX-D
1/2'' NPT
10-14
20.0
25.0
24
-60 °C - 105 °C
CD16NR-MX-D
CD16NR-MX-D
1/2'' NPT
7-12
20.0
25.0
24
-60 °C - 105 °C
CD21NA-MX-D
CD21NA-MX-D
3/4'' NPT
13-18
20.5
26.5
30
-60 °C - 105 °C
CD21NR-MX-D
CD21NR-MX-D
3/4'' NPT
9-16
20.5
26.5
30
-60 °C - 105 °C
CD29NA-MX-D
CD29NA-MX-D
1'' NPT
18-25
25.0
32.0
40
-60 °C - 105 °C
CD29NR-MX-D
CD29NR-MX-D
1'' NPT
14-20
25.0
32.0
40
-60 °C - 105 °C
CD29LA-MX-D
CD29LA-MX-D
1 1/4'' NPT
22-32
26.0
38.5
50
-60 °C - 105 °C
CD29LR-MX-D
CD29LR-MX-D
1 1/4'' NPT
20-26
26.0
38.5
50
-60 °C - 105 °C
CD36NA-MX-D
CD36NA-MX-D
1 1/2'' NPT
22-32
26.5
38.5
50
-60 °C - 105 °C
CD36NR-MX-D
CD36NR-MX-D
1 1/2'' NPT
20-26
26.5
38.5
50
-60 °C - 105 °C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청