카탈로그: SDN Präzisionstechnik
생성됨: 25.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SDN Präzisionstechnik
Thrust screws - with ball
SDN Präzisionstechnik
Machine elements
Thrust screws
Powered by
CAD모델 선택
{sdn/machine_elements/thrust_screws/ball_end_thrust_screws.prj},{NB=3-231-08-11,2(3000)},{SPEC=},{MAT1=1},{MAT2=1},{NYLON=},{FORM=},{ROT=},{ROT1=0},{NDM=8},{NYLONL=1.0},{NYLONR=1.667},{CUTD=10.0},{D1=M8},{L1=11.2},{D2X=5.50},{D3X=4.1},{LXMIN1=8.000},{LXMIN2=41.200},{LODLEVEL=300},{SHOP=www.sdn-tec.shop},{GR=15},{EMS=1.09},{AMS=0.38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Model Number
ⁿ/ₐ
D1
Thread Diameter
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
Wrench Size
[mm]
EINM
Screw-in torque
[N]
EINV
Screw-out torque
[N]
SPECINFO
Special edition
ⁿ/ₐ
3-231-04-06,0
3-231-04-06,0
M4
2.5
5.3
2.0
-
-
-
3-231-05-08,0
3-231-05-08,0
M5
3.0
7.2
2.5
-
-
-
3-231-06-10,8
3-231-06-10,8
M6
4.0
9.6
3.0
-
-
-
3-231-08-11,2
3-231-08-11,2
M8
5.5
9.5
4.0
-
-
-
3-231-10-13,7
3-231-10-13,7
M10
7.0
11.4
5.0
-
-
-
3-231-12-18,0
3-231-12-18,0
M12
8.5
15.2
6.0
-
-
-
3-231-16-23,3
3-231-16-23,3
M16
12.0
18.8
8.0
-
-
-
3-231-20-34,2
3-231-20-34,2
M20
15.0
28.4
10.0
-
-
-
3-231-24-39,7
3-231-24-39,7
M24
18.0
33.4
12.0
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청