Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
MPZ - 3조 중앙 그리퍼 - 소형 구성품용 그리퍼
SCHUNK
그리핑 시스템
중앙 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/zentrischgreifer/mpz_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0340511 MPZ 30-AS, 00},{IDNR=0340511},{PARTSERVER=1.000},{HUBBACKE=3.000},{EIGENMASSE=0.090},{WERKSTUECKGE=0.28},{FLUIDVERBRAUCH=4.20},{NENNBETRIEBSDRU=6},{FINGERLAENGE=30},{MASSEFINGER=0.03},{SCHUTZART=40},{WIEDERHOLUNGS=0.01},{REINRAUMKLASSE=5},{POSHGBAGR=48.500},{POSXGBA=13.000},{HUBMAX=3.000},{TYP1=4.000},{TYP2=1.000},{TYP3=11.000},{TYPGEH=2.000},{SD=3.000},{SL=10.000},{FPS=0.000},{LANSMMS=23.700},{LANSMMSW=0.000},{LANSMMSX=11.100},{LANSMMSY=3.500},{TS=3.000},{TYP=MPZ 30-AS},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{EPLAN=../../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{SCHLIESSKRAFT=80/-},{FEDERKRAFT=25},{HUB=0},{ZHU=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
죠당 스트로크
[mm]
SCHLIESSKRAFT
폐쇄력/개방력
[N]
FEDERKRAFT
최소 탄성력
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
중량
[kg]
WERKSTUECKGE
권고 공작물 중량
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
이중 스트로크의 유체 소비량
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
NENNBETRIEBSDRU
정격 가동 압력
[bar]
SCHLIESSZEIT
닫힘시/열림시 시간
[s]
SCHLIESSZEITFED
스프링 포함 폐쇄/개방 시간
[s]
FINGERLAENGE
최대 허용 가능 핑거 길이
[mm]
MASSEFINGER
핑거당 최대 허용 가능 질량
[kg]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
최소/최대 주위 온도
[°C]
WIEDERHOLUNGS
반복 정밀도
[mm]
REINRAUMKLASSE
클린룸 클래스 ISO 14644-1
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0340480 MPZ 16
0340480
MPZ 16
1.000
20/24
-
0.010
0.05
0.15
2/8
6
0.02/0.02
-
16
0.02
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475795 MPZ 16-H1G
1475795
MPZ 16-H1G
1.000
20/24
-
0.010
0.05
0.15
2/8
6
0.02/0.02
-
16
0.02
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340481 MPZ 16-AS
0340481
MPZ 16-AS
1.000
26/-
6
0.020
0.05
0.40
4/6.5
6
0.02/0.04
0.2
16
0.02
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475796 MPZ 16-AS-...
1475796
MPZ 16-AS-H1G
1.000
26/-
6
0.020
0.05
0.40
4/6.5
6
0.02/0.04
0.2
16
0.02
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340482 MPZ 16-IS
0340482
MPZ 16-IS
1.000
-/30
6
0.020
0.05
0.40
4/6.5
6
0.04/0.02
0.2
16
0.02
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475797 MPZ 16-IS-...
1475797
MPZ 16-IS-H1G
1.000
-/30
6
0.020
0.05
0.40
4/6.5
6
0.04/0.02
0.2
16
0.02
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340490 MPZ 20
0340490
MPZ 20
1.500
26/30
-
0.020
0.10
0.30
2/8
6
0.02/0.02
-
20
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475798 MPZ 20-H1G
1475798
MPZ 20-H1G
1.500
26/30
-
0.020
0.10
0.30
2/8
6
0.02/0.02
-
20
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340491 MPZ 20-AS
0340491
MPZ 20-AS
1.500
34/-
8
0.030
0.10
0.70
4/6.5
6
0.02/0.04
0.2
20
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475799 MPZ 20-AS-...
1475799
MPZ 20-AS-H1G
1.500
34/-
8
0.030
0.10
0.70
4/6.5
6
0.02/0.04
0.2
20
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340492 MPZ 20-IS
0340492
MPZ 20-IS
1.500
-/38
8
0.030
0.10
0.70
4/6.5
6
0.04/0.02
0.2
20
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475820 MPZ 20-IS-...
1475820
MPZ 20-IS-H1G
1.500
-/38
8
0.030
0.10
0.70
4/6.5
6
0.04/0.02
0.2
20
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340500 MPZ 25
0340500
MPZ 25
2.000
35/40
-
0.040
0.20
0.60
2/8
6
0.02/0.02
-
25
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1377410 MPZ 25-H1G
1377410
MPZ 25-H1G
2.000
35/40
-
0.040
0.20
0.60
2/8
6
0.02/0.02
-
25
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340501 MPZ 25-AS
0340501
MPZ 25-AS
2.000
47/-
12
0.060
0.20
1.80
4/6.5
6
0.02/0.04
0.2
25
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1314605 MPZ 25-AS-...
1314605
MPZ 25-AS-H1G
2.000
47/-
12
0.060
0.20
1.80
4/6.5
6
0.02/0.04
0.2
25
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340502 MPZ 25-IS
0340502
MPZ 25-IS
2.000
-/55
15
0.060
0.20
1.80
4/6.5
6
0.04/0.02
0.2
25
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-1475821 MPZ 25-IS-...
1475821
MPZ 25-IS-H1G
2.000
-/55
15
0.060
0.20
1.80
4/6.5
6
0.04/0.02
0.2
25
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340510 MPZ 30
0340510
MPZ 30
3.000
55/65
-
0.080
0.28
1.80
2/8
6
0.02/0.02
-
30
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-30028778 MPZ 30-H1...
30028778
MPZ 30-H1G
3.000
55/65
-
0.080
0.28
1.80
2/8
6
0.02/0.02
-
30
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340511 MPZ 30-AS
0340511
MPZ 30-AS
3.000
80/-
25
0.090
0.28
4.20
4/6.5
6
0.02/0.04
0.3
30
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-30075342 MPZ 30-AS...
30075342
MPZ 30-AS-H1G
3.000
80/-
25
0.090
0.28
4.20
4/6.5
6
0.02/0.04
0.3
30
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340512 MPZ 30-IS
0340512
MPZ 30-IS
3.000
-/90
25
0.090
0.28
3.20
4/6.5
6
0.04/0.02
0.3
30
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-30041802 MPZ 30-IS...
30041802
MPZ 30-IS-H1G
3.000
-/90
25
0.090
0.28
3.20
4/6.5
6
0.04/0.02
0.3
30
0.03
40
5/90
0.01
5
SCHUNK-0340513 MPZ 30-FPS
0340513
MPZ 30-FPS
3.000
55/65
-
0.100
0.28
1.80
2/8
6
0.02/0.02
-
30
0.03
40
5/90
0.01
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청