Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SWG - 2조 각도형 그리퍼 - 소형 구성품용 그리퍼
SCHUNK
그리핑 시스템
각도형/방사형 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/winkel_radialgreifer/swg_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0305105 SWG 20,01},{IDNR=0305105},{OWBACKE=15.000},{TYP1=0.000},{TYP2=2.000},{OW1=15.000},{LL1=14.000},{L1=20.000},{L2=23.500},{L3=35.000},{L4=10.000},{L5=26.500},{L6=46.000},{L7=5.000},{L8=2.500},{L9=6.000},{L10=3.000},{L11=14.000},{L12=12.000},{L13=4.500},{L14=12.500},{L15=4.000},{L16=3.500},{L17=3.500},{L18=7.000},{L19=17.000},{L20=3.500},{L21=8.800},{L22=3.000},{L23=4.000},{D1=4.000},{D2=4.100},{NDR1=2.500},{KDR1=2.100},{NDR2=3.000},{KDR2=2.500},{T1=2.100},{T2=6.100},{T3=3.000},{T4=1.700},{W1=2.000},{H1=8.500},{H2=11.000},{H3=0.000},{TYP3=4.000},{TS=3.000},{UEBERSPANNUNGSW=7},{EIGENMASSE=0.019},{WERKSTUECKGEWIC=0.043},{FLUIDVERBRAUCH=0.250},{NENNBETRIEBSDRU=6},{OW=0},{ZH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
OWBACKE
죠당 개방 각도
[°]
UEBERSPANNUNGSW
죠당 폐쇄 각도
[°]
SCHLIESSMOMENT
폐쇄 시기
[Nm]
FEDERSCHLIESSMO
스프링에 의해 생성된 폐쇄 모멘트
[Nm3/h]
EIGENMASSE
중량
[kg]
WERKSTUECKGEWIC
권고 공작물 중량
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
이중 스트로크의 유체 소비량
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
NENNBETRIEBSDRU
정격 가동 압력
[bar]
SCHLIESSZEIT
닫힘시/열림시 시간
[s]
FINGERLAENGE
최대 허용 가능 핑거 길이
[mm]
MASSEFINGER
핑거당 최대 허용 가능 질량
[kg]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMPER
최소/최대 주위 온도
[°C]
WIEDERHOLGENAUI
반복 정밀도
[mm]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0305116 SWG 10
0305116
SWG 10
15.000
7
0.01
0.0027
0.003
0.007
0.055
4/6.5
6
0.015/0.02
10
0.003
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305115 SWG 12
0305115
SWG 12
15.000
7
0.03
0.009
0.005
0.017
0.070
4/6.5
6
0.015/0.02
12
0.006
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305104 SWG 16
0305104
SWG 16
15.000
7
0.058
0.017
0.011
0.027
0.120
4/6.5
6
0.015/0.02
15
0.012
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305105 SWG 20
0305105
SWG 20
15.000
7
0.11
0.033
0.019
0.043
0.250
4/6.5
6
0.015/0.02
18
0.02
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305106 SWG 25
0305106
SWG 25
15.000
7
0.28
0.08
0.035
0.090
0.400
4/6.5
6
0.015/0.02
22
0.028
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305107 SWG 32
0305107
SWG 32
15.000
7
0.62
0.18
0.069
0.156
0.850
4/6.5
6
0.015/0.02
28
0.036
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305108 SWG 40
0305108
SWG 40
15.000
7
1.2
0.36
0.106
0.240
1.600
4/6.5
6
0.025/0.03
35
0.05
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305109 SWG 50
0305109
SWG 50
15.000
7
2.8
0.6
0.213
0.460
3.800
4/6.5
6
0.03/0.06
42
0.08
30
5/90
0.05
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청