Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
PGN-plus - 2조 평행 그리퍼 - 범용 그리퍼
SCHUNK
그리핑 시스템
평행 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/pgnplus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0371453 PGN-plus 125-2-AS, 000},{IDNR=0371453},{TYPRVK=0.000},{TYP2=0.000},{TYPSD=0.000},{TYPDBO=0.000},{HMMS1=16.000},{HMMS2=27.050},{EINBAUHUE=0.000},{HUBBACKE=6.0},{EIGENMASSE=1.85},{WERKSTUECKGE=11.200},{FLUIDVERBRAUCH=119},{FINGERLAENGE=160},{MASSEFINGER=2.100},{WIEDERHOLGENAUI=0.010},{REINRAUM=5},{PRAEZI=0.000},{TYPA=108.000},{HSK=0.000},{TYPAS=6.000},{HMAX=6.000},{POSGBAX=30.500},{POSGBAY=63.000},{POSP=0.000},{POSZBEY=0.000},{TYPGBA=20.000},{LANSMMS=29.600},{LANSMMSX=3.000},{LANSMMSY=27.775},{TYPDEC=0.000},{TYPKVZ=0.000},{TS=5.000},{ESCH=5.000},{EHUE=62.000},{TYP1=6.000},{L=30.000},{DST=30.000},{L1=30.000},{TYP=PGN-plus 125-2-AS},{HUB=0},{ZH=0},{HUE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
죠당 스트로크
[mm]
SCHLIESSKRAFT
폐쇄력
[N]
OEFFNUNGSKRAFT
개방력
[N]
FEDERKRAFT
최소 탄성력
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
중량
[kg]
MAXIMALDRUCK
최대 압력
[bar]
WERKSTUECKGE
권고 공작물 중량
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
이중 스트로크의 유체 소비량
[cm^3]
BETRIEBSDRUCKMI
최소 작동 압력
[bar]
BETRIEBSDRUCKMA
최대 작동 압력
[bar]
NENNBETRIEBSDRU
정격 가동 압력
[bar]
SPERRLUFTDRUCMI
min. Sperrluftdruck
[bar]
SPERRLUFTDRUCMA
max. Sperrluftdruck
[bar]
SCHLIESSZEIT
폐쇄 시간
[s]
OEFFNUNGSZEIT
개방 시간
[s]
SCHLIESSZEITFED
스프링 포함 폐쇄/개방 시간
[s]
FINGERLAENGE
최대 허용 가능 핑거 길이
[mm]
MASSEFINGER
핑거당 최대 허용 가능 질량
[kg]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMMI
최소 주위 온도
[°C]
UMGEBUNGSTEMMA
최대 주위 온도
[°C]
WIEDERHOLGENAUI
반복 정밀도
[mm]
REINRAUM
클린룸 클래스 ISO 14644-1
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0371080 PGN-plus 4...
0371080
PGN-plus 40
2.5
123
132
-
0.08
-
0.620
2
2.5
8
6
0.5
1
0.02
0.02
-
58
0.100
40
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-39371080 PGN-plus ...
39371080
PGN-plus 40-V
2.5
123
132
-
0.08
-
0.620
2
2.5
8
6
0.5
1
0.02
0.02
-
58
0.100
40
5
130
0.010
5
84799070
SCHUNK-38371080 PGN-plus ...
38371080
PGN-plus 40-K
2.5
123
132
-
0.08
-
0.620
2
2.5
8
6
0.5
1
0.02
0.02
-
58
0.100
40
5
130
0.010
5
84799070
SCHUNK-0371120 PGN-plus 4...
0371120
PGN-plus 40-P
2.5
123
132
-
0.08
-
0.620
2
2.5
8
6
0.5
1
0.02
0.02
-
58
0.100
40
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-37371080 PGN-plus ...
37371080
PGN-plus 40-SD
2.5
123
132
-
0.10
-
0.620
2
2.5
8
6
0.5
1
0.02
0.02
-
58
0.100
64
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-0372098 PGN-plus 4...
0372098
PGN-plus 40-KVZ
2.5
225
235
-
0.11
6
0.620
2
2.5
8
6
0.5
1
0.02
0.02
-
50
0.100
40
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-0371200 PGN-plus 4...
0371200
PGN-plus 40-EX
2.5
123
132
-
0.08
-
0.620
2
2.5
8
6
0.5
1
0.02
0.02
-
58
0.100
40
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-0371082 PGN-plus 4...
0371082
PGN-plus 40-AS
2.5
163
-
40
0.10
-
0.620
4
4
6.5
6
0.5
1
0.02
0.03
0.05
54
0.100
40
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-39371082 PGN-plus ...
39371082
PGN-plus 40-AS-V
2.5
163
-
40
0.10
-
0.620
4
4
6.5
6
0.5
1
0.02
0.03
0.05
54
0.100
40
5
130
0.010
5
84799070
SCHUNK-38371082 PGN-plus ...
38371082
PGN-plus 40-AS-K
2.5
163
-
40
0.10
-
0.620
4
4
6.5
6
0.5
1
0.02
0.03
0.05
54
0.100
40
5
130
0.010
5
84799070
SCHUNK-0371420 PGN-plus 4...
0371420
PGN-plus 40-AS-P
2.5
163
-
40
0.10
-
0.620
4
4
6.5
6
0.5
1
0.02
0.03
0.05
54
0.100
40
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-37371082 PGN-plus ...
37371082
PGN-plus 40-AS-SD
2.5
163
-
40
0.12
-
0.620
4
4
6.5
6
0.5
1
0.02
0.03
0.05
54
0.100
64
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-0372398 PGN-plus 4...
0372398
PGN-plus 40-AS-KVZ
2.5
265
-
40
0.13
6
0.620
4
4
6.5
6
0.5
1
0.02
0.03
0.05
50
0.100
64
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-0371201 PGN-plus 4...
0371201
PGN-plus 40-AS-EX
2.5
163
-
40
0.10
-
0.620
4
4
6.5
6
0.5
1
0.02
0.03
0.05
54
0.100
40
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-0371084 PGN-plus 4...
0371084
PGN-plus 40-IS
2.5
-
182
50
0.10
-
0.620
6
4
6.5
6
0.5
1
0.03
0.02
0.05
54
0.100
40
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-39371084 PGN-plus ...
39371084
PGN-plus 40-IS-V
2.5
-
182
50
0.10
-
0.620
6
4
6.5
6
0.5
1
0.03
0.02
0.05
54
0.100
40
5
130
0.010
5
84799070
SCHUNK-38371084 PGN-plus ...
38371084
PGN-plus 40-IS-K
2.5
-
182
50
0.10
-
0.620
6
4
6.5
6
0.5
1
0.03
0.02
0.05
54
0.100
40
5
130
0.010
5
84799070
SCHUNK-37371084 PGN-plus ...
37371084
PGN-plus 40-IS-SD
2.5
-
182
50
0.12
-
0.620
6
4
6.5
6
0.5
1
0.03
0.02
0.05
54
0.100
64
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-0372458 PGN-plus 4...
0372458
PGN-plus 40-IS-KVZ
2.5
-
285
50
0.13
6
0.620
6
4
6.5
6
0.5
1
0.03
0.02
0.05
50
0.100
40
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-0371202 PGN-plus 4...
0371202
PGN-plus 40-IS-EX
2.5
-
182
50
0.10
-
0.620
6
4
6.5
6
0.5
1
0.03
0.02
0.05
54
0.100
40
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-0371099 PGN-plus 5...
0371099
PGN-plus 50-1
4.0
140
145
-
0.17
-
0.700
5
2.5
8
6
0.5
1
0.02
0.02
-
72
0.180
40
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-39371099 PGN-plus ...
39371099
PGN-plus 50-1-V
4.0
140
145
-
0.17
-
0.700
5
2.5
8
6
0.5
1
0.02
0.02
-
72
0.180
40
5
130
0.010
5
84799070
SCHUNK-38371099 PGN-plus ...
38371099
PGN-plus 50-1-K
4.0
140
145
-
0.17
-
0.700
5
2.5
8
6
0.5
1
0.02
0.02
-
72
0.180
40
5
130
0.010
5
84799070
SCHUNK-0371121 PGN-plus 5...
0371121
PGN-plus 50-1-P
4.0
140
145
-
0.17
-
0.700
5
2.5
8
6
0.5
1
0.02
0.02
-
72
0.180
40
5
90
0.010
5
84799070
SCHUNK-37371099 PGN-plus ...
37371099
PGN-plus 50-1-SD
4.0
140
145
-
0.20
-
0.700
5
2.5
8
6
0.5
1
0.02
0.02
-
72
0.180
64
5
90
0.010
5
84799070
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청