Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
JGP-P - 2조 평행 그리퍼 - 범용 그리퍼
SCHUNK
그리핑 시스템
평행 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/jgp_p_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1460270 JGP-P 100-1-AS,000ohne},{IDNR=1460270},{EAMMS=29.500},{ANS=1.000},{IPJGPP=0.0},{POSXGBA=23.500},{PARTSERVER=1.000},{TYP1=5.0},{TYP2=1.0},{TYP3=0.0},{HUBMAX=10.000},{POSZGBA=81.000},{ZHUGBA=10.000},{ZHUGEH=10.000},{HUBPROBACKE=10.00},{SCHLIESSKRAFT=1180},{OEFFNUNGSKRAFT=0},{FEDERKRAFT=310},{EIGENMASSE=1.10},{WKSTGEWICHT=4.35},{FLUIDVERBRAUCH=84},{BDRUCKMIN=4.0},{BDRUCKMAX=6.5},{BDRUCKNENN=6},{SDRUCKMIN=0.5},{SDRUCKMAX=1},{SCHLIESSZEIT=0.050},{OEFFNUNGSZEIT=0.090},{SCHLOEFFFEDER=0.10},{FINGERLAENGE=135},{MASSEFINGER=1.10},{SCHUTZART=40},{MINUMGEBUNG=5},{MAXUMGEBUNG=90},{WIEDERHOLGENAUI=0.01},{LAENGEX=120},{BREITEY=50},{HUB=0.000},{ZHU=0.000},{ADB=0.000},{HUE=ohne}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
HUBPROBACKE
죠당 스트로크
[mm]
SCHLIESSKRAFT
Closing force
[N]
OEFFNUNGSKRAFT
Opening force
[N]
FEDERKRAFT
Min. spring force
[N]
EIGENMASSE
중량
[kg]
WKSTGEWICHT
Recommended workpiece weight
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
이중 스트로크의 유체 소비량
[cm³]
BDRUCKMIN
최소 작동 압력
[bar]
BDRUCKMAX
최대 작동 압력
[bar]
BDRUCKNENN
정격 가동 압력
[bar]
SDRUCKMIN
Min. air purge pressure
[bar]
SDRUCKMAX
Max. air purge pressure
[bar]
SCHLIESSZEIT
Closing time
[s]
OEFFNUNGSZEIT
Opening time
[s]
SCHLOEFFFEDER
Closing/opening time with spring
[s]
FINGERLAENGE
Max. permissible finger length
[mm]
MASSEFINGER
Max. permissible mass per finger
[kg]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
MINUMGEBUNG
Min. ambient temperature
[°C]
MAXUMGEBUNG
Max. ambient temperature
[°C]
WIEDERHOLGENAUI
반복 정밀도
[mm]
LAENGEX
Length X
[mm]
BREITEY
Width Y
[mm]
HOEHEZ
Height Z
[mm]
SCHUNK-1460247 JGP-P 40
1460247
JGP-P 40
2.50
180
200
0
0.08
0.90
4
2.5
8.0
6
0.5
1
0.015
0.015
0.00
60
0.10
40
5
90
0.01
50
25
24.7
SCHUNK-1460248 JGP-P 40-A...
1460248
JGP-P 40-AS
2.50
235
0
55
0.10
0.90
8
4.0
6.5
6
0.5
1
0.015
0.030
0.03
55
0.10
40
5
90
0.01
50
25
33.7
SCHUNK-1460249 JGP-P 40-I...
1460249
JGP-P 40-IS
2.50
0
260
60
0.10
0.90
10
4.0
6.5
6
0.5
1
0.030
0.015
0.03
55
0.10
40
5
90
0.01
50
25
33.7
SCHUNK-1460250 JGP-P 50-1
1460250
JGP-P 50-1
4.00
220
235
0
0.17
1.10
6
2.5
8.0
6
0.5
1
0.015
0.015
0.00
75
0.18
40
5
90
0.01
65
30
31.0
SCHUNK-1460251 JGP-P 50-2
1460251
JGP-P 50-2
2.00
380
410
0
0.17
1.90
6
2.5
8.0
6
0.5
1
0.015
0.015
0.00
70
0.18
40
5
90
0.01
65
30
31.0
SCHUNK-1460252 JGP-P 50-1...
1460252
JGP-P 50-1-AS
4.00
295
0
75
0.20
1.10
10
4.0
6.5
6
0.5
1
0.015
0.025
0.03
70
0.18
40
5
90
0.01
65
30
47.0
SCHUNK-1460253 JGP-P 50-2...
1460253
JGP-P 50-2-AS
2.00
490
0
110
0.20
1.90
10
4.0
6.5
6
0.5
1
0.015
0.025
0.03
66
0.18
40
5
90
0.01
65
30
47.0
SCHUNK-1460254 JGP-P 50-1...
1460254
JGP-P 50-1-IS
4.00
0
300
65
0.20
1.10
12
4.0
6.5
6
0.5
1
0.025
0.015
0.03
70
0.18
40
5
90
0.01
65
30
47.0
SCHUNK-1460255 JGP-P 50-2...
1460255
JGP-P 50-2-IS
2.00
0
520
110
0.20
1.90
12
4.0
6.5
6
0.5
1
0.025
0.015
0.03
66
0.18
40
5
90
0.01
65
30
47.0
SCHUNK-1460256 JGP-P 64-1
1460256
JGP-P 64-1
6.00
350
375
0
0.27
1.75
15
2.5
8.0
6
0.5
1
0.020
0.020
0.00
90
0.40
40
5
90
0.01
76
36
39.0
SCHUNK-1460257 JGP-P 64-2
1460257
JGP-P 64-2
3.00
720
770
0
0.27
3.60
15
2.5
8.0
6
0.5
1
0.020
0.020
0.00
85
0.40
40
5
90
0.01
76
36
39.0
SCHUNK-1460258 JGP-P 64-1...
1460258
JGP-P 64-1-AS
6.00
470
0
120
0.35
1.75
24
4.0
6.5
6
0.5
1
0.020
0.040
0.07
85
0.40
40
5
90
0.01
76
36
57.0
SCHUNK-1460259 JGP-P 64-2...
1460259
JGP-P 64-2-AS
3.00
920
0
200
0.35
3.60
24
4.0
6.5
6
0.5
1
0.020
0.040
0.07
80
0.40
40
5
90
0.01
76
36
57.0
SCHUNK-1460260 JGP-P 64-1...
1460260
JGP-P 64-1-IS
6.00
0
530
155
0.35
1.75
27
4.0
6.5
6
0.5
1
0.040
0.020
0.07
85
0.40
40
5
90
0.01
76
36
57.0
SCHUNK-1460261 JGP-P 64-2...
1460261
JGP-P 64-2-IS
3.00
0
1050
280
0.35
3.60
27
4.0
6.5
6
0.5
1
0.040
0.020
0.07
80
0.40
40
5
90
0.01
76
36
57.0
SCHUNK-1460262 JGP-P 80-1
1460262
JGP-P 80-1
8.00
550
610
0
0.51
2.75
29
2.5
8.0
6
0.5
1
0.035
0.035
0.00
110
0.60
40
5
90
0.01
96
42
49.0
SCHUNK-1460263 JGP-P 80-2
1460263
JGP-P 80-2
4.00
1100
1220
0
0.51
5.50
29
2.5
8.0
6
0.5
1
0.035
0.035
0.00
105
0.60
40
5
90
0.01
96
42
49.0
SCHUNK-1460264 JGP-P 80-1...
1460264
JGP-P 80-1-AS
8.00
760
0
210
0.63
2.75
44
4.0
6.5
6
0.5
1
0.030
0.050
0.08
105
0.60
40
5
90
0.01
96
42
67.0
SCHUNK-1460265 JGP-P 80-2...
1460265
JGP-P 80-2-AS
4.00
1500
0
400
0.63
5.50
44
4.0
6.5
6
0.5
1
0.030
0.050
0.08
100
0.60
40
5
90
0.01
96
42
67.0
SCHUNK-1460266 JGP-P 80-1...
1460266
JGP-P 80-1-IS
8.00
0
850
240
0.63
2.75
52
4.0
6.5
6
0.5
1
0.050
0.030
0.08
105
0.60
40
5
90
0.01
96
42
67.0
SCHUNK-1460267 JGP-P 80-2...
1460267
JGP-P 80-2-IS
4.00
0
1600
380
0.63
5.50
52
4.0
6.5
6
0.5
1
0.050
0.030
0.08
100
0.60
40
5
90
0.01
96
42
67.0
SCHUNK-1460268 JGP-P 100-...
1460268
JGP-P 100-1
10.00
870
930
0
0.90
4.35
55
2.5
8.0
6
0.5
1
0.060
0.060
0.00
145
1.10
40
5
90
0.01
120
50
55.0
SCHUNK-1460269 JGP-P 100-...
1460269
JGP-P 100-2
5.00
1750
1870
0
0.90
8.75
55
2.5
8.0
6
0.5
1
0.060
0.060
0.00
135
1.10
40
5
90
0.01
120
50
55.0
SCHUNK-1460270 JGP-P 100-...
1460270
JGP-P 100-1-AS
10.00
1180
0
310
1.10
4.35
84
4.0
6.5
6
0.5
1
0.050
0.090
0.10
135
1.10
40
5
90
0.01
120
50
81.0
SCHUNK-1460272 JGP-P 100-...
1460272
JGP-P 100-2-AS
5.00
2200
0
450
1.10
8.75
84
4.0
6.5
6
0.5
1
0.050
0.090
0.10
125
1.10
40
5
90
0.01
120
50
81.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청