Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
DPG-plus - 2조 평행 그리퍼 - 밀폐 범용 그리퍼
SCHUNK
그리핑 시스템
평행 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/dpgplus_aktuell_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1321224 DPG-plus 125-1-V, 000},{IDNR=1321224},{HUBBACKE=13.000},{EIGENMASSE=1.900},{WERKSTUECKGEW=5.100},{FLUIDVERBRAUCH=87.000},{NENNBETRIEBSDRU=6},{FINGERLAENGE=125},{MASSEFINGER=1.750},{SCHUTZART=67},{WIEDERHOLGENAU=0.010},{REINRAUMKLASSE=5},{MAXHUB=13.000},{POSGBAX=77.000},{POSGBAY=46.350},{ZHUFIN=10.000},{ZHUBOD=12.000},{ZHUSEIT=12.000},{DS=5.000},{LS=16.000},{HMMS1=16.000},{HMMS2=27.050},{LANSMMSX=3.000},{LANSMMSY=27.775},{LANSMMS=22.950},{VDEC=0.050},{TYP1=6.000},{TYP2=0.000},{TYP3=0.000},{TYP4=1.000},{TS=5.000},{IPDPGPLUS=0.000},{PARTSERVER=1.000},{TYPSINTERFILTER=1.000},{TYP=DPG-plus 125-1-V},{ONLINE=Zur Produktseite},{HUB=0},{ZHU=0},{SINTERFILTER=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
죠당 스트로크
[mm]
SCHLIESSKRAFT
폐쇄력/개방력
[N]
FEDERKRAFT
최소 탄성력
[N]
EIGENMASSE
중량
[kg]
WERKSTUECKGEW
권고 공작물 중량
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
이중 스트로크의 유체 소비량
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
MAXIMALDRUCK
최대 압력
[bar]
NENNBETRIEBSDRU
정격 가동 압력
[bar]
SPERRLUFTDRUCK
최소/최대 에어 퍼지 압력
[bar]
SCHLIESSZEIT
닫힘시/열림시 시간
[s]
FINGERLAENGE
최대 허용 가능 핑거 길이
[mm]
MASSEFINGER
핑거당 최대 허용 가능 질량
[kg]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
최소/최대 주위 온도
[°C]
WIEDERHOLGENAU
반복 정밀도
[mm]
REINRAUMKLASSE
클린룸 클래스 ISO 14644-1
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1315867 DPG-plus 4...
1315867
DPG-plus 40
2.500
110 / 120
-
0.120
0.550
2.500
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315186 DPG-plus 4...
1315186
DPG-plus 40-EX
2.500
110 / 120
-
0.120
0.550
2.500
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321185 DPG-plus 4...
1321185
DPG-plus 40-V
2.500
110 / 120
-
0.120
0.550
2.500
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315876 DPG-plus 4...
1315876
DPG-plus 40-AS
2.500
145 / -
35
0.140
0.550
4.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315189 DPG-plus 4...
1315189
DPG-plus 40-AS-EX
2.500
145 / -
35
0.140
0.550
4.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321187 DPG-plus 4...
1321187
DPG-plus 40-AS-V
2.500
145 / -
35
0.140
0.550
4.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315877 DPG-plus 4...
1315877
DPG-plus 40-IS
2.500
- / 165
35
0.140
0.550
5.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315194 DPG-plus 4...
1315194
DPG-plus 40-IS-EX
2.500
- / 165
35
0.140
0.550
5.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321188 DPG-plus 4...
1321188
DPG-plus 40-IS-V
2.500
- / 165
35
0.140
0.550
5.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.100
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315879 DPG-plus 5...
1315879
DPG-plus 50-1
4.000
125 / 130
-
0.250
0.600
5.000
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
50
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315197 DPG-plus 5...
1315197
DPG-plus 50-1-EX
4.000
125 / 130
-
0.250
0.600
5.000
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
50
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321189 DPG-plus 5...
1321189
DPG-plus 50-1-V
4.000
125 / 130
-
0.250
0.600
5.000
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
50
0.150
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315958 DPG-plus 5...
1315958
DPG-plus 50-1-AS
4.000
165 / -
40
0.300
0.600
8.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.05
50
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315199 DPG-plus 5...
1315199
DPG-plus 50-1-AS-EX
4.000
165 / -
40
0.300
0.600
8.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.05
50
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321192 DPG-plus 5...
1321192
DPG-plus 50-1-AS-V
4.000
165 / -
40
0.300
0.600
8.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.05
50
0.150
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315961 DPG-plus 5...
1315961
DPG-plus 50-1-IS
4.000
- / 170
40
0.300
0.600
11.000
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.05 / 0.03
50
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315203 DPG-plus 5...
1315203
DPG-plus 50-1-IS-EX
4.000
- / 170
40
0.300
0.600
11.000
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.05 / 0.03
50
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321194 DPG-plus 5...
1321194
DPG-plus 50-1-IS-V
4.000
- / 170
40
0.300
0.600
11.000
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.05 / 0.03
50
0.150
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315952 DPG-plus 5...
1315952
DPG-plus 50-1-KVZ
4.000
225 / 235
-
0.290
0.600
5.000
2.5 / 8
6
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315959 DPG-plus 5...
1315959
DPG-plus 50-1-AS-KVZ
4.000
265 / -
40
0.340
0.600
8.500
4 / 6.5
6
6
0.2/0.5
0.03 / 0.05
30
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315965 DPG-plus 5...
1315965
DPG-plus 50-1-IS-KVZ
4.000
- / 275
40
0.340
0.600
11.000
4 / 6.5
6
6
0.2/0.5
0.05 / 0.03
30
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315955 DPG-plus 5...
1315955
DPG-plus 50-2
2.000
260 / 275
-
0.250
1.300
5.000
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315198 DPG-plus 5...
1315198
DPG-plus 50-2-EX
2.000
260 / 275
-
0.250
1.300
5.000
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
SCHUNK-1321190 DPG-plus 5...
1321190
DPG-plus 50-2-V
2.000
260 / 275
-
0.250
1.300
5.000
2.5 / 8
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.03
40
0.150
67
5 / 130
0.010
5
84799070
SCHUNK-1315960 DPG-plus 5...
1315960
DPG-plus 50-2-AS
2.000
345 / -
85
0.300
1.300
8.500
4 / 6.5
-
6
0.2/0.5
0.03 / 0.05
40
0.150
67
5 / 90
0.010
5
84799070
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청