Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SRH-plus - 스위블 헤드 - 범용 스위블 헤드
SCHUNK
자동화 기술
회전식 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/srhplus_asm_at_a.prj},{NB=SCHUNK-0359266 SRH-plus 30-W-M8-A, 000},{IDNR=0359266},{PARTSERVER=0.000},{DZHU=6.000},{DS1=8.000},{LS1=50.000},{TYP1=3.000},{TYP2=1.000},{TYP3=3.000},{TYP4=1.000},{TYP5=0.000},{TYP6=1.000},{TYP7=0.000},{TYP8=0.000},{TYP9=1.000},{TYP10=1.000},{TYP11=1.000},{TYP12=1.000},{EINBAUSKO=152.700},{EINBAUZWP=132.700},{DREHWINKEL=180.000},{ENDLAGENEINSTEL=3},{DREHMOMENT=9.500},{SCHUTZART=67},{EIGENMASSE=4.600},{FLUIDVERBRAUCH=145},{SCHWENKZEIT=0.900},{NENNBETRIEBS=6.000},{FLUIDDURCH=4},{DRUCKFLUID=8},{WIEDERHOLGENAUI=0.050},{TYP=SRH-plus 30-W-M8-A},{ONLINE=Zur Produktseite},{IDNRAS=0359201},{TYPAS=AS-NHS-SRH-plus 30-35},{BETRIEBSDRUCK=3/8},{SCHWENKWINKEL=0},{ZHU=0},{AS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
ENDLAGENEINSTEL
말단 위치 조정 능력
[°]
DREHMOMENT
토크
[Nm]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
중량
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
유체 소비(2x 정격 각도)
[cm^3]
SCHWENKZEIT
탑재량 없는 스위블 시간
[s]
NENNBETRIEBS
정격 가동 압력
[bar]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
ANSCHLUSSCHLAUC
연결 호스의 지름
ⁿ/ₐ
FLUIDDURCH
유체 피드 스루 수
ⁿ/ₐ
DRUCKFLUID
유체 피드 스루의 최대 압력
[bar]
UMGEBUNGSTEMPER
최소/최대 주위 온도
[°C]
WIEDERHOLGENAUI
반복 정밀도
[°]
ANZAHLEANSCHLUS
출력 엔드의 E피팅 수
ⁿ/ₐ
GROESSEEANSCHLU
출력 엔드의 E연결의 크기
ⁿ/ₐ
ADERN
와이어 수
ⁿ/ₐ
SPANNUNG
최대 전압
[V]
STROMADER
와이어당 최대 전류
[A]
STROMGESAMT
최대 총 전류
[A]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0359443 SRH-plus 2...
0359443
SRH-plus 20-S-CB
3
3.000
67
2.100
60
0.400
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359441 SRH-plus 2...
0359441
SRH-plus 20-S-M8
3
3.000
67
2.200
60
0.400
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359446 SRH-plus 2...
0359446
SRH-plus 20-S-M8-A
3
3.000
67
2.200
60
0.400
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359243 SRH-plus 2...
0359243
SRH-plus 20-W-CB
3
3.000
67
2.100
60
0.500
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359241 SRH-plus 2...
0359241
SRH-plus 20-W-M8
3
3.000
67
2.200
60
0.500
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359246 SRH-plus 2...
0359246
SRH-plus 20-W-M8-A
3
3.000
67
2.200
60
0.500
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359353 SRH-plus 2...
0359353
SRH-plus 25-H-CB
3
4.600
67
2.500
88
1.100
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359351 SRH-plus 2...
0359351
SRH-plus 25-H-M8
3
4.600
67
2.600
88
1.100
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359356 SRH-plus 2...
0359356
SRH-plus 25-H-M8-A
3
4.600
67
2.600
88
1.100
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359253 SRH-plus 2...
0359253
SRH-plus 25-W-CB
3
4.600
67
2.500
88
1.100
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359251 SRH-plus 2...
0359251
SRH-plus 25-W-M8
3
4.600
67
2.600
88
0.700
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359256 SRH-plus 2...
0359256
SRH-plus 25-W-M8-A
3
4.600
67
2.600
88
0.700
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359363 SRH-plus 3...
0359363
SRH-plus 30-H-CB
3
9.500
67
4.300
145
1.400
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359361 SRH-plus 3...
0359361
SRH-plus 30-H-M8
3
9.500
67
4.500
145
1.400
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359366 SRH-plus 3...
0359366
SRH-plus 30-H-M8-A
3
9.500
67
4.600
145
1.400
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359263 SRH-plus 3...
0359263
SRH-plus 30-W-CB
3
9.500
67
4.300
145
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359261 SRH-plus 3...
0359261
SRH-plus 30-W-M8
3
9.500
67
4.500
145
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359266 SRH-plus 3...
0359266
SRH-plus 30-W-M8-A
3
9.500
67
4.600
145
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359273 SRH-plus 3...
0359273
SRH-plus 35-W-CB
3
13.300
67
4.300
145
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359271 SRH-plus 3...
0359271
SRH-plus 35-W-M8
3
13.300
67
4.300
216
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359276 SRH-plus 3...
0359276
SRH-plus 35-W-M8-A
3
13.300
67
4.300
216
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
6
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359383 SRH-plus 4...
0359383
SRH-plus 40-H-CB
3
19.100
67
6.700
336
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
SCHUNK-0359381 SRH-plus 4...
0359381
SRH-plus 40-H-M8
3
19.100
67
6.700
336
1.600
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
9
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359386 SRH-plus 4...
0359386
SRH-plus 40-H-M8-A
3
19.100
67
6.900
336
1.600
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
9
M8
10
24
1
1
84799070
SCHUNK-0359283 SRH-plus 4...
0359283
SRH-plus 40-W-CB
3
19.100
67
6.700
336
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
-
-
-
-
-
-
84799070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청