Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
ELP - 콤팩트한 리니어 모듈
SCHUNK
자동화 기술
리니어 모듈
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/linearmodule/elp_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0315732 ELP 050-H060, 000ohneohneohneohneohne},{IDNR=0315732},{PARTSERVER=1.000},{TYPBG=2.000},{TYP1=2.000},{MAXHUB=60},{NENNKRAFT=45},{NUTZLASTH=3.000},{NUTZLASTV=1.500},{EIGENMASSE=3.000},{SCHUTZART=20},{GERAEUSCH=58},{LMOMENTENBELAST=126},{NENNSPANNUNG=24},{NENNSTROM=1.000},{MAXSTROM=2.100},{HSCHL=61.000},{LSCHL=3.000},{TYPALU2=5.000},{FEINMAX=20.000},{ASMAGX=72.500},{ASMAGY=5.500},{ASMAGZ=37.500},{IPELP=18.000},{POSS03X=17.000},{POSS03Y=19.500},{IPELPX=22.500},{IPELPY=24.500},{IPELP01X=30.000},{IPELP01Y=17.500},{IPVER2Z=37.500},{IPVER2X=64.500},{IPVERSY=35.900},{HUB=0},{FEINEIN=0},{FEINAUS=0},{ASNHS=ohne},{ASMS01=ohne},{MAGSPRING=ohne},{ZUGENTLASTUNG=ohne},{BREMSE=ohne}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
BERHUB
계산 된 스트로크
[mm]
MAG
ⁿ/ₐ
ANTRIEBSKONZEPT
드라이브 컨셉
ⁿ/ₐ
MAXHUB
최대 스트로크
[mm]
NENNKRAFT
정격 포스
[N]
NUTZLASTH
최대 사용 로드(수평)
[kg]
NUTZLASTV
최대 사용 로드(수직)
[kg]
WIEDERHOLGENAUI
반복 정밀도
[mm]
EIGENMASSE
중량
[kg]
UMGEBUNGSTEMPMI
Min. ambient temperature
[°C]
UMGEBUNGSTEMPMA
Max. ambient temperature
[°C]
SCHUTZART
보호 등급 IP
ⁿ/ₐ
GERAEUSCH
소음 방출
[dB(A)]
LMOMENTENBELAST
L (for moment load)
[mm]
REGLERELEKTRONI
컨트롤러 전자 장치
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
정격 전압
[V]
NENNSTROM
정격 전류
[A]
MAXSTROM
최대 전류
[A]
KOMMUNIKATIONSS
통신 인터페이스
ⁿ/ₐ
ANZAHLEINAUS
디지털 입력 수/출력
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0315700 ELP 025-H0...
0315700
ELP 025-H030
30.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
30
17
0.700
0.500
±0.01
1.800
5
55
20
52
89
integrated
24
0.640
2.000
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-1487900 ELP 025-H0...
1487900
ELP 025-H030-H1G
30.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
30
17
0.700
0.500
±0.01
1.800
5
55
20
52
89
integrated
24
0.640
2.000
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-0315708 ELP 025-H0...
0315708
ELP 025-H050
50.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
50
17
0.700
0.500
±0.01
1.800
5
55
20
52
109
integrated
24
0.640
2.000
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-1487901 ELP 025-H0...
1487901
ELP 025-H050-H1G
50.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
50
17
0.700
0.500
±0.01
1.800
5
55
20
52
109
integrated
24
0.640
2.000
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-0315716 ELP 025-H0...
0315716
ELP 025-H080
80.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
80
17
0.700
0.500
±0.01
2.000
5
55
20
52
139
integrated
24
0.640
2.000
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-1487966 ELP 025-H0...
1487966
ELP 025-H080-H1G
80.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
80
17
0.700
0.500
±0.01
2.000
5
55
20
52
139
integrated
24
0.640
2.000
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-0315724 ELP 050-H0...
0315724
ELP 050-H040
40.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
40
45
3.000
1.500
±0.01
3.000
5
55
20
58
106
integrated
24
1.000
2.100
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-1487967 ELP 050-H0...
1487967
ELP 050-H040-H1G
40.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
40
45
3.000
1.500
±0.01
3.000
5
55
20
58
106
integrated
24
1.000
2.100
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-0315732 ELP 050-H0...
0315732
ELP 050-H060
60.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
60
45
3.000
1.500
±0.01
3.000
5
55
20
58
126
integrated
24
1.000
2.100
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-1487969 ELP 050-H0...
1487969
ELP 050-H060-H1G
60.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
60
45
3.000
1.500
±0.01
3.000
5
55
20
58
126
integrated
24
1.000
2.100
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-0315740 ELP 050-H1...
0315740
ELP 050-H100
100.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
100
45
3.000
1.500
±0.01
3.400
5
55
20
58
166
integrated
24
1.000
2.100
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-1487971 ELP 050-H1...
1487971
ELP 050-H100-H1G
100.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
100
45
3.000
1.500
±0.01
3.400
5
55
20
58
166
integrated
24
1.000
2.100
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-0315748 ELP 100-H0...
0315748
ELP 100-H080
80.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
80
104
6.000
4.000
±0.01
6.600
5
55
20
68
179
integrated
24
1.600
5.900
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-1487974 ELP 100-H0...
1487974
ELP 100-H080-H1G
80.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
80
104
6.000
4.000
±0.01
6.600
5
55
20
68
179
integrated
24
1.600
5.900
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-0315756 ELP 100-H1...
0315756
ELP 100-H120
120.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
120
104
6.000
4.000
±0.01
7.200
5
55
20
68
219
integrated
24
1.600
5.900
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-1487975 ELP 100-H1...
1487975
ELP 100-H120-H1G
120.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
120
104
6.000
4.000
±0.01
7.200
5
55
20
68
219
integrated
24
1.600
5.900
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-0315764 ELP 100-H2...
0315764
ELP 100-H200
200.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
200
104
6.000
4.000
±0.01
8.300
5
55
20
68
299
integrated
24
1.600
5.900
디지털 입력
2 / -
84289090
SCHUNK-1487978 ELP 100-H2...
1487978
ELP 100-H200-H1G
200.000
-
리니어 다이렉트 드라이브
200
104
6.000
4.000
±0.01
8.300
5
55
20
68
299
integrated
24
1.600
5.900
디지털 입력
2 / -
84289090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청