Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
DDF 2 - 로터리 피드 스루
SCHUNK
자동화 기술
로터리 피드 스루
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/drehdurchfuehrungen/ddf_2_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0323070 DDF 2-063-E6, 0},{IDNR=0323070},{PARTSERVER=1.000},{TYP1=4.000},{TYP2=3.000},{TYPBOL=3.500},{TYPHAL=3.000},{TYPRIN=3.000},{TYPRBF=2.000},{TYPSTE=2.000},{TYPDO=1.000},{TYPBGWZF=4.000},{TYPWZFADG=1.000},{TYPHALWZF=2.000},{SD=6.000},{SL=16.000},{TYPSCHILD=4.000},{TYPSTE2=10.000},{TYPDO2=9.000},{WROFL=90.000},{MAXHANDLING=35},{MAXDREHZAHL=110},{MAXDREHZAHL2=660},{DAUERDREHMOMENT=2.000},{LOSDREHMOMENT=2.500},{EIGENMASSE=0.950},{DYNBIEGEMX=85},{DYNBIEGEMY=85},{DYNTORSIONMZ=60},{TYP=DDF 2-063-E6},{ONLINE=Zur Produktseite},{EPLAN=../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{TYPISO=0323223 - A-DDF 2-063-T},{DREHBEWEGUNG=>360},{LUFTANPNEU=-},{MAXDRUCKPROANSCH=-},{ISOA=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
MAXHANDLING
최대 핸들링 중량
[kg]
MAXDREHZAHL
최대값 RPM
[1/min]
MAXDREHZAHL2
최대값 RPM
[°/s]
DAUERDREHMOMENT
연속 토크
[Nm]
LOSDREHMOMENT
시작 토크
[Nm]
DREHBEWEGUNG
회전 동작
[°]
LUFTANPNEU
공기 연결 스레드 공압 피드 스루
ⁿ/ₐ
MAXDRUCKPROANSCH
연결당 최대 압력
[bar]
DURCHFLUSSMENGE
유속 @ 6bar(채널당)
[l/min]
ANZAHLELEKTRO
전기 피드 스루 수
ⁿ/ₐ
SPANNUNG
전압
[V]
STROMSTAERKE
전류
[A]
EIGENMASSE
중량
[kg]
ANSCHLUSSROBOTER
로봇측 연결
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMPERA
최소/최대 주위 온도
[°C]
DYNBIEGEMX
최대 동적 휨 모멘트 Mx
[Nm]
DYNBIEGEMY
최대 동적 휨 모멘트 My
[Nm]
DYNTORSIONMZ
최대 동적 비틀림 모멘트 Mz
[Nm]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0323034 DDF 2-031-...
0323034
DDF 2-031-P2-E4
6
120
720
0.800
1.300
>360
2x M5
10
100
4
60
1
0.500
ISO 9409-1-31.5-4-M5
5/60
15
15
10
84799070
SCHUNK-0323035 DDF 2-031-...
0323035
DDF 2-031-P2
6
120
720
0.800
1.300
>360
2x M5
10
100
-
-
-
0.450
ISO 9409-1-31.5-4-M5
5/60
15
15
10
84799070
SCHUNK-0323036 DDF 2-031-...
0323036
DDF 2-031-E4
6
120
720
0.500
0.700
>360
-
-
-
4
60
1
0.350
ISO 9409-1-31.5-4-M5
5/60
15
15
10
84799070
SCHUNK-0323046 DDF 2-040-...
0323046
DDF 2-040-P2-E4
10
120
720
1.500
2.000
>360
2x M5
10
200
4
60
1
0.900
ISO 9409-1-40-4-M6
5/60
25
25
20
84799070
SCHUNK-0323048 DDF 2-040-...
0323048
DDF 2-040-1-P4-E6
20
110
660
3.000
4.500
>360
4x M5
10
150
6
60
1
2.000
ISO 9409-1-40-4-M6
5/60
55
55
45
84799070
SCHUNK-0323038 DDF 2-040-...
0323038
DDF 2-040-P2
10
120
720
1.500
2.000
>360
2x M5
10
200
-
-
-
0.750
ISO 9409-1-40-4-M6
5/60
25
25
20
84799070
SCHUNK-0323039 DDF 2-040-...
0323039
DDF 2-040-E4
10
120
720
1.000
1.300
>360
-
-
-
4
60
1
0.450
ISO 9409-1-40-4-M6
5/60
25
25
20
84799070
SCHUNK-0323056 DDF 2-050-...
0323056
DDF 2-050-P2-E4
10
120
720
1.500
2.000
>360
2x M5
10
200
4
60
1
0.950
ISO 9409-1-50-4-M6
5/60
25
25
20
84799070
SCHUNK-0323058 DDF 2-050-...
0323058
DDF 2-050-1-P4-E6
25
110
660
3.000
4.500
>360
4x M5
10
150
6
60
1
2.100
ISO 9409-1-50-4-M6
5/60
60
60
50
84799070
SCHUNK-0323059 DDF 2-050-...
0323059
DDF 2-050-P2
10
120
720
1.500
2.000
>360
2x M5
10
200
-
-
-
0.750
ISO 9409-1-50-4-M6
5/60
25
25
20
84799070
SCHUNK-0323060 DDF 2-050-...
0323060
DDF 2-050-E4
10
120
720
1.000
1.300
>360
-
-
-
4
60
1
0.450
ISO 9409-1-50-4-M6
5/60
25
25
20
84799070
SCHUNK-0323068 DDF 2-063-...
0323068
DDF 2-063-P4-E6
35
110
660
3.000
4.500
>360
4x M5
10
150
6
60
1
2.200
ISO 9409-1-63-4-M6
5/60
85
85
60
84799070
SCHUNK-0323069 DDF 2-063-...
0323069
DDF 2-063-P4
35
110
660
3.000
4.500
>360
4x M5
10
150
-
-
-
1.950
ISO 9409-1-63-4-M6
5/60
85
85
60
84799070
SCHUNK-0323070 DDF 2-063-...
0323070
DDF 2-063-E6
35
110
660
2.000
2.500
>360
-
-
-
6
60
1
0.950
ISO 9409-1-63-4-M6
5/60
85
85
60
84799070
SCHUNK-0323092 DDF 2-080-...
0323092
DDF 2-080-P4-E6
100
100
600
8.000
10.000
>360
4x G1/8"
10
240
6
60
1
5.900
ISO 9409-1-80-6-M8
5/60
250
250
180
84799070
SCHUNK-0323093 DDF 2-080-...
0323093
DDF 2-080-1-P4-E10
150
90
540
22.000
25.000
>360
4x G1/8"
10
400
10
60
1
13.100
ISO 9409-1-80-6-M8
5/60
400
400
300
84799070
SCHUNK-0323082 DDF 2-080-...
0323082
DDF 2-080-P4
100
100
600
8.000
10.000
>360
4x G1/8"
10
240
-
-
-
5.300
ISO 9409-1-80-6-M8
5/60
250
250
180
84799070
SCHUNK-0323083 DDF 2-080-...
0323083
DDF 2-080-E6
100
100
600
3.000
3.500
>360
-
-
-
6
60
1
2.600
ISO 9409-1-80-6-M8
5/60
250
250
180
84799070
SCHUNK-0323112 DDF 2-100-...
0323112
DDF 2-100-P4-E6
125
100
600
8.000
10.000
>360
4x G1/8"
10
240
6
60
1
6.100
ISO 9409-1-100-6-M8
5/60
290
290
200
84799070
SCHUNK-0323113 DDF 2-100-...
0323113
DDF 2-100-1-P4-E10
175
90
540
22.000
25.000
>360
4x G1/8"
10
400
10
6
1
13.300
ISO 9409-1-100-6-M8
5/60
450
450
350
84799070
SCHUNK-0323114 DDF 2-100-...
0323114
DDF 2-100-P4
125
100
600
8.000
10.000
>360
4x G1/8"
10
240
-
-
-
5.500
ISO 9409-1-100-6-M8
5/60
290
290
200
84799070
SCHUNK-0323115 DDF 2-100-...
0323115
DDF 2-100-E6
125
100
600
3.000
3.500
>360
-
-
-
6
60
1
2.800
ISO 9409-1-100-6-M8
5/60
290
290
200
84799070
SCHUNK-0323137 DDF 2-125-...
0323137
DDF 2-125-P4-E10
225
90
540
22.000
25.000
>360
4x G1/8"
10
400
10
60
1
13.900
ISO 9409-1-125-6-M10
5/60
520
520
400
84799070
SCHUNK-0323133 DDF 2-125-...
0323133
DDF 2-125-P4
225
90
540
22.000
25.000
>360
4x G1/8"
10
400
-
-
-
13.400
ISO 9409-1-125-6-M10
5/60
520
520
400
84799070
SCHUNK-0323134 DDF 2-125-...
0323134
DDF 2-125-E10
225
90
540
10.000
12.000
>360
-
-
-
10
60
1
5.900
ISO 9409-1-125-6-M10
5/60
520
520
400
84799070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청