카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
MINIRAIL MNNL 12
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Profiled miniature guideway MINIRAIL
12
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/12/mnl_12_asmtab.prj},{NB=Minirail 1 MNNL 12-70-10-10-G1-V0-(1)},{A=13.000},{B=27.000},{B1=12.000},{B2=7.500},{J=10.000},{J1=7.500},{L=46.400},{L1=20.000},{L4=25.000},{L6=43.400},{L8=0.000},{N=20.000},{F1=3.500},{F2=6.000},{G=3.500},{G2=3.000},{M1=4.750},{O=3.900},{HS2=4.500},{HS3=2.250},{FS1=0.400},{FS2=0.250},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.250},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=70.0},{LSMA=995.0},{LSMAS=945.000},{VERS=1.000},{TYP1=12},{ASSIPRODUCT=1},{BG=12},{IDNR=},{TYP=MNNL 12},{WAGEN=MNNL 12},{E=M3},{PPATH=../../../minirail_mnl/minirail_mnl_parts/mnl_asmtpl.prj},{C0=5630},{C=3240},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=70},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L4
Pitch
[mm]
L6
[mm]
N
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
G2
[mm]
M1
[mm]
O
[mm]
ASSIPRODUCT
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
C0
Static load capacity
[N]
C
Dynamic load capacity
[N]
M0Q
Permissible lateral static torque
[Nm]
M0L
Permissible longitudinal static torque
[Nm]
MQ
Permissible lateral dynamic torque
[Nm]
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
[Nm]
Minirail 1 MNNL 12-70-10-...
MNNL 12
13.000
27.000
12.000
7.500
10.000
7.500
46.400
20.000
25.000
43.400
20.000
M3
3.500
6.000
3.500
3.000
4.750
3.900
1
12
5630
3240
34.4
32.9
19.8
18.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청