카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Manometers VAM - VAM 63 V U PSI
Schmalz
Vacuum Components
Switches and System Monitoring
Measuring and Control Devices
Manometers VAM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/schalter_und_systemueberwachung/mess_und_regelgeraete/manometer_vam/10_07_02_00004.prj},{NB=SCHMALZ 10.07.02.00004 VAM 63 V U PSI},{NAME=10_07_02_00004},{INAME=10_07_02_00004},{SHA256=KQ1beuCDQMVG0qRiN3GW69lR5nQtO1YsMwaNbNXD2iI=},{NNCUSTOM=VAM 63 V U PSI},{NTCUSTOM=Vakuummanometer},{NBCUSTOM=VAM 63 V U PSI},{LINACUSTOM=VAM 63 V U PSI},{ARTNR=10.07.02.00004},{C114=26},{C121=63},{C132=G1/4\"-AG},{C117=68},{C115=82.5},{C133=13},{C140=14},{C913=Anschluss unten},{C478=-1...0 bar},{C575=128}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C114
B
[mm]
C121
D
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C115
H1
[mm]
C133
LG1
[mm]
C140
SW1
[mm]
C913
Bauform
ⁿ/ₐ
C478
Betriebsdruck
ⁿ/ₐ
C575
Weight
[g]
SCHMALZ 10.07.02.00004 VA...
10_07_02_00004
VAM 63 V U PSI
Vakuummanometer
VAM 63 V U PSI
VAM 63 V U PSI
10.07.02.00004
26
63
G1/4"-AG
68
82.5
13
14
Anschluss unten
-1...0 bar
128
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청