카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Spring plunger FSTE-HD
Schmalz
Vacuum Components
Mounting Elements
Spring plungers
Federstößel FSTE-HD
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/befestigungselemente/federstoessel/federstoessel_fste_hd/federstoessel_fste_hd_asmtab.prj},{NB=SCHMALZ10.01.02.00877FSTE-HD G1/4-AG 75 VG(0)},{NNCUSTOM=FSTE-HD G1/4-AG 75 VG},{NTCUSTOM=Federstößel},{NBCUSTOM=FSTE-HD G1/4-AG 75 VG},{LINACUSTOM=FSTE-HD G1/4-AG 75 VG},{ARTNR=10.01.02.00877},{VER=6},{C132=G1/8\"-IG},{C135=G1/4\"-AG},{C138=M20x1.5-AG},{C117=145.0},{C116=99.5},{C133=12.8},{C136=8.5},{C139=40},{C140=24},{C142=17},{C1625=17},{C171=75},{C410=verdrehgesichert},{C553=0.262},{C554=5.38},{C552=15.20},{C560=2400},{C559=340},{C575=190},{C2220=0 ... 80},{HUB=0.0},{X1=-7.000},{X2=18.000},{X3=-20.000},{X4=5.000},{PPATH=parts/federstoessel_fste_hd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NTCUSTOM
Category
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
ArtNr
ⁿ/ₐ
C132
G1
ⁿ/ₐ
C135
G2
ⁿ/ₐ
C138
G3
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C116
H2
[mm]
C133
LG1
[mm]
C136
LG2
[mm]
C139
LG3
[mm]
C140
SW1
[mm]
C142
SW2
[mm]
C1625
SW3
[mm]
C171
Z
[mm]
C410
Shape
ⁿ/ₐ
C553
Spring rate
[N/mm]
C554
Preload
[N]
C552
Spring force stroke center
[N]
C560
Vertical load
[N]
C559
Horizontal load
[N]
C575
Weight
[g]
C2220
Ambient temperature
[°C]
SCHMALZ10.01.02.00770FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/2-AG 25
10.01.02.00770
G3/8"-IG
G1/2"-AG
M30x1.5-AG
105.5
40.5
12.0
10.5
53
36
24
24
25
-
3.000
25.64
73.50
4900
1870
400
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00881FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/2-AG 25 VG
10.01.02.00881
G3/8"-IG
G1/2"-AG
M30x1.5-AG
105.5
40.5
12.8
10.5
53
36
24
24
25
anti-rotation
3.000
25.64
73.50
4900
1870
400
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00771FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/2-AG 75
10.01.02.00771
G3/8"-IG
G1/2"-AG
M30x1.5-AG
176.5
111.5
12.0
10.5
53
36
24
24
75
-
1.000
37.20
77.40
4900
800
530
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00882FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/2-AG 75 VG
10.01.02.00882
G3/8"-IG
G1/2"-AG
M30x1.5-AG
176.5
111.5
12.8
10.5
53
36
24
24
75
anti-rotation
1.000
37.20
77.40
4900
800
530
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00772FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/2-AG 90
10.01.02.00772
G3/8"-IG
G1/2"-AG
M30x1.5-AG
188.5
123.5
12.0
10.5
53
36
24
24
90
-
1.000
24.38
75.30
4900
730
544
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00883FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/2-AG 90 VG
10.01.02.00883
G3/8"-IG
G1/2"-AG
M30x1.5-AG
188.5
123.5
12.8
10.5
53
36
24
24
90
anti-rotation
1.000
24.38
75.30
4900
730
545
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00763FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/4-AG 25
10.01.02.00763
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M20x1.5-AG
86.0
40.5
12.8
8.5
40
24
17
17
25
-
0.711
6.47
15.36
2400
747
145
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00875FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/4-AG 25 VG
10.01.02.00875
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M20x1.5-AG
86.0
40.5
12.8
8.5
40
24
17
17
25
anti-rotation
0.711
6.47
15.36
2400
747
145
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00764FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/4-AG 50
10.01.02.00764
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M20x1.5-AG
115.5
70.0
12.8
8.5
40
24
17
17
50
-
0.452
1.40
12.70
2400
466
175
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00876FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/4-AG 50 VG
10.01.02.00876
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M20x1.5-AG
115.5
70.0
12.8
8.5
40
24
17
17
50
anti-rotation
0.452
1.40
12.70
2400
466
175
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00765FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/4-AG 75
10.01.02.00765
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M20x1.5-AG
145.0
99.5
12.8
8.5
40
24
17
17
75
-
0.262
5.38
15.20
2400
340
190
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00877FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/4-AG 75 VG
10.01.02.00877
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M20x1.5-AG
145.0
99.5
12.8
8.5
40
24
17
17
75
anti-rotation
0.262
5.38
15.20
2400
340
190
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.01056FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/4-AG 90 VG
10.01.02.01056
G1/8"-IG
G1/4"-AG
M20x1.5-AG
160.0
114.3
12.0
8.5
40
24
17
17
90
anti-rotation
0.262
1.49
13.28
1500
300
210
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00756FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/8-AG 15
10.01.02.00756
G1/8"-IG
G1/8"-AG
M16x1-AG
72.5
28.5
8.0
7.5
30
22
12
14
15
-
0.221
3.53
5.19
3700
385
80
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00872FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/8-AG 15 VG
10.01.02.00872
G1/8"-IG
G1/8"-AG
M16x1-AG
72.5
28.5
8.0
7.5
30
22
12
14
15
anti-rotation
0.221
3.53
5.19
3700
385
80
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00757FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/8-AG 25
10.01.02.00757
G1/8"-IG
G1/8"-AG
M16x1-AG
85.5
41.5
8.0
7.5
30
22
12
14
25
-
0.143
3.57
5.36
3700
283
90
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00873FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/8-AG 25 VG
10.01.02.00873
G1/8"-IG
G1/8"-AG
M16x1-AG
85.5
41.5
8.0
7.5
30
22
12
14
25
anti-rotation
0.143
3.57
5.36
3700
283
90
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00758FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/8-AG 50
10.01.02.00758
G1/8"-IG
G1/8"-AG
M16x1-AG
116.5
72.5
8.0
7.5
30
22
12
14
50
-
0.097
2.92
5.34
3700
173
110
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00874FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG
10.01.02.00874
G1/8"-IG
G1/8"-AG
M16x1-AG
116.5
72.5
8.0
7.5
30
22
12
14
50
anti-rotation
0.097
2.92
5.34
3700
173
110
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00811FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G3/8-AG 25
10.01.02.00811
G3/8"-IG
G3/8"-AG
M30x1.5-AG
106.0
41.0
12.0
10.0
53
36
24
24
25
-
3.000
25.64
73.50
4800
1870
400
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00878FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G3/8-AG 25 VG
10.01.02.00878
G3/8"-IG
G3/8"-AG
M30x1.5-AG
106.0
41.0
12.8
10.0
53
36
24
24
25
anti-rotation
3.000
25.64
73.50
4800
1870
400
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00812FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G3/8-AG 75
10.01.02.00812
G3/8"-IG
G3/8"-AG
M30x1.5-AG
177.0
112.0
12.0
10.0
53
36
24
24
75
-
1.000
37.20
77.40
4800
800
530
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00879FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G3/8-AG 75 VG
10.01.02.00879
G3/8"-IG
G3/8"-AG
M30x1.5-AG
177.0
112.0
12.8
10.0
53
36
24
24
75
anti-rotation
1.000
37.20
77.40
4800
800
530
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00813FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G3/8-AG 90
10.01.02.00813
G3/8"-IG
G3/8"-AG
M30x1.5-AG
189.0
124.0
12.0
10.0
53
36
24
24
90
-
1.000
24.38
75.30
4800
730
545
0 ... 80
SCHMALZ10.01.02.00880FSTE...
Spring plunger
FSTE-HD G3/8-AG 90 VG
10.01.02.00880
G3/8"-IG
G3/8"-AG
M30x1.5-AG
189.0
124.0
12.8
10.0
53
36
24
24
90
anti-rotation
1.000
24.38
75.30
4800
730
545
0 ... 80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청