카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Raincap - PPL06
Schiedel
Stainless steel system
PrimaPlus Ø80-Ø300
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/primaplus/raincap.prj},{NB=Raincap 150/-/0,6/316/MA/PPL06(a)(400)(110761)},{MAT=110761},{EAN=5035944220714},{SYS=PPL06},{SAP=Raincap 150/-/0,6/316/MA/PPL06},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{A=161},{D1=266},{ML=316},{SL=BA},{WG=0.59},{SHORT=150/-/0,6/316/MA/PPL06},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{D1X=266.00},{A1=20.00},{A2=255.00},{A3=134.00},{B1=128.00},{ANG=68.00},{N1=4.00},{ANG2=22.232}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
A
[mm]
D1
Ø
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Raincap 80/-/0,6/316/MA/P...
110597
5035944220653
PPL06
Raincap 80/-/0,6/316/MA/P...
80
137
266
316
BA
0.50
Raincap 100/-/0,6/316/MA/...
110652
5035944220660
PPL06
Raincap 100/-/0,6/316/MA/...
100
139
266
316
BA
0.52
Raincap 130/-/0,6/316/MA/...
110706
5035944220691
PPL06
Raincap 130/-/0,6/316/MA/...
130
142
266
316
BA
0.56
Raincap 150/-/0,6/316/MA/...
110761
5035944220714
PPL06
Raincap 150/-/0,6/316/MA/...
150
161
266
316
BA
0.59
Raincap 180/-/0,6/316/MA/...
111525
5035944220738
PPL06
Raincap 180/-/0,6/316/MA/...
180
183
362
316
BA
0.94
Raincap 200/-/0,6/316/MA/...
111556
5035944220745
PPL06
Raincap 200/-/0,6/316/MA/...
200
186
362
316
BA
0.96
Raincap 230/-/0,6/316/MA/...
111684
5035944220752
PPL06
Raincap 230/-/0,6/316/MA/...
230
215
362
316
BA
1.01
Raincap 250/-/0,6/316/MA/...
111722
5035944220769
PPL06
Raincap 250/-/0,6/316/MA/...
250
218
362
316
BA
1.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청