카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Raincap with Mesh - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/raincap_with_mesh.prj},{NB=Raincap_w.mesh 180/-/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(115364)},{MAT=115364},{EAN=4037494439876},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,BE,GB,IT},{SYS=ICS25},{COM=Chimney Tops/mouthpieces/Terminal},{SAP=Raincap_w.mesh 180/-/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=217},{D1=362},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.85},{B=217},{CODE=8453118084},{CODESD=N/A},{CQ=N/A},{PQ=N/A},{V=1},{SHORT=180/-/0,5/316/BA/ICS25},{COLM=207.780},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Raincap_w.mesh 80/-/0,5/3...
112768
4037494439838
ICS25
Raincap_w.mesh 80/-/0,5/3...
80
130
210
266
316
BA
1.51
Raincap_w.mesh 100/-/0,5/...
113114
4037494439845
ICS25
Raincap_w.mesh 100/-/0,5/...
100
150
213
266
316
BA
1.70
Raincap_w.mesh 80/-/0,5/3...
122769
4037494871980
ICS25
Raincap_w.mesh 80/-/0,5/3...
80
130
210
266
316
BA
1.51
Raincap_w.mesh 100/-/0,5/...
113085
4037494871997
ICS25
Raincap_w.mesh 100/-/0,5/...
100
150
213
266
316
BA
1.70
Raincap_w.mesh 130/-/0,5/...
113534
4037494439852
ICS25
Raincap_w.mesh 130/-/0,5/...
130
180
219
266
316
BA
1.97
Raincap_w.mesh 150/-/0,5/...
114970
4037494439869
ICS25
Raincap_w.mesh 150/-/0,5/...
150
200
213
362
316
BA
2.53
Raincap_w.mesh 180/-/0,5/...
115364
4037494439876
ICS25
Raincap_w.mesh 180/-/0,5/...
180
230
217
362
316
BA
2.85
Raincap_w.mesh 200/-/0,5/...
115702
4037494439883
ICS25
Raincap_w.mesh 200/-/0,5/...
200
250
220
362
316
BA
3.06
Raincap_w.mesh 230/-/0,5/...
116037
4037494439890
ICS25
Raincap_w.mesh 230/-/0,5/...
230
280
225
362
316
BA
3.40
Raincap_w.mesh 250/-/0,5/...
116222
4037494439906
ICS25
Raincap_w.mesh 250/-/0,5/...
250
300
229
362
316
BA
3.61
Raincap_w.mesh 300/-/0,5/...
117060
4037494903827
ICS25
Raincap_w.mesh 300/-/0,5/...
300
350
251
490
316
BA
4.68
Raincap_w.mesh 350/-/0,5/...
117533
4037494903834
ICS25
Raincap_w.mesh 350/-/0,5/...
350
400
257
570
316
BA
5.67
Raincap_w.mesh 400/-/0,6/...
117858
4037494905715
ICS25
Raincap_w.mesh 400/-/0,6/...
400
450
262
660
316
BA
6.29
Raincap_w.mesh 450/-/0,6/...
118066
4037494905722
ICS25
Raincap_w.mesh 450/-/0,6/...
450
500
268
740
316
BA
6.94
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청