카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 90° - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/90_bend_locking_bend.prj},{NB=Bend 200/90/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(100815)},{MAT=100815},{EAN=4037494165386},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE},{SYS=ICS25},{SAP=Bend 200/90/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=188},{B=232},{W1=90},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.39},{INTX=199.900},{EXTX=251.100},{AX=187.706},{BX=232.225},{MEAS1=132.129},{MEAS2=134.277},{MEAS3=93.430},{SHORT=200/90/0,5/316/BA/ICS25},{VERS=1},{VERS1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 80/90/0,5/316/BA/ICS...
100810
4037494165331
ICS25
Bend 80/90/0,5/316/BA/ICS...
80
130
128
172
90
316
BA
1.20
Bend 80/90/0,5/316/BA/ICS...
112105
4037494920541
ICS25
Bend 80/90/0,5/316/BA/ICS...
80
130
128
172
90
316
BA
1.20
Bend 100/90/0,5/316/BA/IC...
100811
4037494165348
ICS25
Bend 100/90/0,5/316/BA/IC...
100
150
136
180
90
316
BA
1.50
Bend 100/90/0,5/316/BA/IC...
112748
4037494920558
ICS25
Bend 100/90/0,5/316/BA/IC...
100
150
136
180
90
316
BA
1.50
Bend 130/90/0,5/316/BA/IC...
100812
4037494165355
ICS25
Bend 130/90/0,5/316/BA/IC...
130
180
152
196
90
316
BA
2.00
Bend 130/90/0,5/316/BA/IC...
114190
4037494920565
ICS25
Bend 130/90/0,5/316/BA/IC...
130
180
152
196
90
316
BA
2.00
Bend 150/90/0,5/316/BA/IC...
100813
4037494165362
ICS25
Bend 150/90/0,5/316/BA/IC...
150
200
161
205
90
316
BA
2.38
Bend 150/90/0,5/316/BA/IC...
114761
4037494920572
ICS25
Bend 150/90/0,5/316/BA/IC...
150
200
161
205
90
316
BA
2.38
Bend 180/90/0,5/316/BA/IC...
100814
4037494165379
ICS25
Bend 180/90/0,5/316/BA/IC...
180
230
176
220
90
316
BA
3.07
Bend 180/90/0,5/316/BA/IC...
115710
4037494920589
ICS25
Bend 180/90/0,5/316/BA/IC...
180
230
176
220
90
316
BA
3.07
Bend 200/90/0,5/316/BA/IC...
100815
4037494165386
ICS25
Bend 200/90/0,5/316/BA/IC...
200
250
188
232
90
316
BA
3.39
Bend 200/90/0,5/316/BA/IC...
116033
4037494920596
ICS25
Bend 200/90/0,5/316/BA/IC...
200
250
188
232
90
316
BA
3.39
Bend 230/90/0,5/316/BA/IC...
101297
4037494495728
ICS25
Bend 230/90/0,5/316/BA/IC...
230
280
204
248
90
316
BA
3.86
Bend 230/90/0,5/316/BA/IC...
116429
4037494920602
ICS25
Bend 230/90/0,5/316/BA/IC...
230
280
204
248
90
316
BA
3.86
Bend 250/90/0,5/316/BA/IC...
100816
4037494165393
ICS25
Bend 250/90/0,5/316/BA/IC...
250
300
212
256
90
316
BA
4.55
Bend 250/90/0,5/316/BA/IC...
117015
4037494920619
ICS25
Bend 250/90/0,5/316/BA/IC...
250
300
212
256
90
316
BA
4.55
Bend 300/90/0,5/316/BA/IC...
100817
4037494165409
ICS25
Bend 300/90/0,5/316/BA/IC...
300
350
237
281
90
316
BA
5.84
Bend 350/90/0,5/316/BA/IC...
100818
4037494165416
ICS25
Bend 350/90/0,5/316/BA/IC...
350
400
264
308
90
316
BA
7.33
Bend 400/90/0,6/316/BA/IC...
100819
4037494165423
ICS25
Bend 400/90/0,6/316/BA/IC...
400
450
290
330
90
316
BA
9.80
Bend 450/90/0,6/316/BA/IC...
100820
4037494165430
ICS25
Bend 450/90/0,6/316/BA/IC...
450
500
396
434
90
316
BA
11.61
Bend 500/90/0,6/316/BA/IC...
100821
4037494165447
ICS25
Bend 500/90/0,6/316/BA/IC...
500
550
421
459
90
316
BA
13.60
Bend 600/90/0,6/316/BA/IC...
100822
4037494165461
ICS25
Bend 600/90/0,6/316/BA/IC...
600
650
471
509
90
316
BA
18.00
Bend 700/90/0,6/316/BA/IC...
100823
4037494165478
ICS25
Bend 700/90/0,6/316/BA/IC...
700
750
522
560
90
316
BA
22.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청