ETS Cylinder - Standard cylinder single acting with hydraulic rod ends
SCHEMA
Standard single-acting cylinder
Standard cylinder single acting with articulated eyes
Powered by
CAD모델 선택
{schema/standard_einfrach/mit_gelenk/ets_cylinder_asmtab.prj},{NB=ETS3550(0)},{S=35},{HUB=50},{ELX1=157},{ELX=157},{R=55},{U=22},{G=M18x1.5},{H=18},{SF=27},{D=20},{DD=53},{T=38},{B=16},{T1=13},{ANGLE=0},{PN=250},{HUBST=0},{DIST=8.000},{GNDM=18},{SX=45},{EX=185},{EX1=65},{UX=35.050},{UX1=38},{GX1=20},{RX=10},{RHX=22.47},{RHX1=28.00},{RHX2=7.96},{HO1=MIN},{HO2=MIN},{HO3=2.500},{SX1=33},{SX2=10},{SX3=MIN},{PPATH=parts/ets_cylinder_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
S
Rod diameter
[mm]
EL
Installation length
[mm]
R
Tube diameter
[mm]
U
Rod protrusion
[mm]
G
Connection thread
ⁿ/ₐ
M
Oil connection distance
[mm]
H
Oil connection height
[mm]
D
Spherical bearing Ø
[mm]
DD
Housing outside
[mm]
T
Length hydraulic rod end
[mm]
B
Width spherical bearing
[mm]
T1
Width housing
[mm]
GEW
Weight
[kg]
PN
Pressure nominal
[bar]
ETS1650
ETS1650
16
205
30
22
M14x1.5
23
16
16
46
35
14
11
0.96
250
ETS2050
ETS2050
20
202
35
22
M14x1.5
23
16
16
46
35
14
11
1.15
250
ETS2550
ETS2550
25
227
45
22
M16x1.5
23
17
16
46
35
14
11
1.88
250
ETS3050
ETS3050
30
233
50
22
M16x1.5
23
17
20
53
38
16
13
2.43
250
ETS3550
ETS3550
35
233
55
22
M18x1.5
23
18
20
53
38
16
13
2.87
250
ETS4050
ETS4050
40
238
60
22
M18x1.5
23
18
20
53
38
16
13
3.46
250
ETS4550
ETS4550
45
254
65
22
M18x1.5
25
18
25
64
45
20
17
4.45
250
ETS5050
ETS5050
50
259
70
22
M18x1.5
25
18
25
64
45
20
17
5.22
250
ETS6050
ETS6050
60
262
80
25
M18x1.5
25
18
25
64
45
20
17
6.63
250
ETS7050
ETS7050
70
284
95
25
M18x1.5
25
18
30
73
51
22
19
10.05
250
ETS8050
ETS8050
80
307
105
25
M18x1.5
25
18
35
82
61
25
21
12.89
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청