SPZ/4 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spz_4.prj},{NB=ZT01604},{MAT=Cast iron},{CODE=ZT01604},{TYPE=SPZ160-04},{GR=4},{P=160},{O=164},{FORM=2},{BUSH=2517},{DMAX=60},{E=-},{F=52},{J=131},{K=-},{L=45},{M=7},{N=-},{EX=0},{JX=131},{KX=0.000},{MX=7.0},{NX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
ZT00804
Cast iron
ZT00804
SPZ 80-04
4
80
84
8
1210
32
-
52
51
27
25
-
-
ZT00854
Cast iron
ZT00854
SPZ 85-04
4
85
89
8
1610
42
-
52
60
27
25
-
-
ZT00904
Cast iron
ZT00904
SPZ 90-04
4
90
94
8
1610
42
-
52
61
27
25
-
-
ZT00954
Cast iron
ZT00954
SPZ 95-04
4
95
99
8
1610
42
-
52
66
27
25
-
-
ZT01004
Cast iron
ZT01004
SPZ100-04
4
100
104
8
1610
42
-
52
71
27
25
-
-
ZT01064
Cast iron
ZT01064
SPZ106-04
4
106
110
8
1610
42
-
52
76
27
25
-
-
ZT01124
Cast iron
ZT01124
SPZ112-04
4
112
116
8
2012
50
-
52
83
20
32
-
-
ZT01184
Cast iron
ZT01184
SPZ118-04
4
118
122
8
2012
50
-
52
90
20
32
-
-
ZT01254
Cast iron
ZT01254
SPZ125-04
4
125
129
2
2012
50
-
52
96
-
32
20
-
ZT01324
Cast iron
ZT01324
SPZ132-04
4
132
136
2
2012
50
-
52
103
-
32
20
-
ZT01404
Cast iron
ZT01404
SPZ140-04
4
140
144
2
2012
50
-
52
111
-
32
20
-
ZT01504
Cast iron
ZT01504
SPZ150-04
4
150
154
2
2517
60
-
52
121
-
45
7
-
ZT01604
Cast iron
ZT01604
SPZ160-04
4
160
164
2
2517
60
-
52
131
-
45
7
-
ZT01704
Cast iron
ZT01704
SPZ170-04
4
170
174
2
2517
60
-
52
141
-
45
7
-
ZT01804
Cast iron
ZT01804
SPZ180-04
4
180
184
2
2517
60
-
52
151
-
45
7
-
ZT01904
Cast iron
ZT01904
SPZ190-04
4
190
194
3
2517
60
-
52
161
3.5
45
3.5
-
ZT02004
Cast iron
ZT02004
SPZ200-04
4
200
204
6
2517
60
8
52
171
3.5
45
3.5
124
ZT02244
Cast iron
ZT02244
SPZ224-04
4
224
228
6
2517
60
14
52
195
3.5
45
3.5
124
ZT02504
Cast iron
ZT02504
SPZ250-04
4
250
254
6
2517
60
12
52
221
3.5
45
3.5
124
ZT02804
Cast iron
ZT02804
SPZ280-04
4
280
284
6
2517
60
14
52
251
3.5
45
3.5
124
ZT03154
Cast iron
ZT03154
SPZ315-04
4
315
319
5
2517
60
-
52
286
3.5
45
3.5
124
ZT03554
Cast iron
ZT03554
SPZ355-04
4
355
359
5
2517
60
-
52
326
3.5
45
3.5
124
ZT04004
Cast iron
ZT04004
SPZ400-04
4
400
404
5
2517
60
-
52
371
3.5
45
3.5
124
ZT04504
Cast iron
ZT04504
SPZ450-04
4
450
454
5
3020
75
-
52
421
0.5
51
0.5
146
ZT05004
Cast iron
ZT05004
SPZ500-04
4
500
504
5
3020
75
-
52
471
0.5
51
0.5
146
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청