SPC/6 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spc_6.prj},{NB=CT03756},{MAT=Cast iron},{CODE=CT03756},{TYPE=SPC375-06},{GR=6},{P=375},{O=385},{FORM=6},{BUSH=4040},{DMAX=100},{E=30},{F=162},{J=319},{K=30},{L=102},{M=30},{N=210},{EX=30},{JX=319.000},{KX=30.000},{MX=30.0},{NX=210}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
CT02006
Cast iron
CT02006
SPC200-06
6
200
210
3
3535
90
-
162
144
36.5
89
36.5
-
CT02126
Cast iron
CT02126
SPC212-06
6
212
222
3
3535
90
-
162
156
36.5
89
36.5
-
CT02246
Cast iron
CT02246
SPC224-06
6
224
234
3
3535
90
-
162
168
36.5
89
36.5
-
CT02366
Cast iron
CT02366
SPC236-06
6
236
246
3
3535
90
-
162
180
36.5
89
36.5
-
CT02506
Cast iron
CT02506
SPC250-06
6
250
260
3
3535
90
-
162
194
36.5
89
36.5
-
CT02656
Cast iron
CT02656
SPC265-06
6
265
275
3
3535
90
-
162
209
36.5
89
36.5
-
CT02806
Cast iron
CT02806
SPC280-06
6
280
290
6
3535
90
20
162
224
36.5
89
36.5
175
CT03006
Cast iron
CT03006
SPC300-06
6
300
310
6
3535
90
20
162
244
36.5
89
36.5
175
CT03156
Cast iron
CT03156
SPC315-06
6
315
325
6
3535
90
20
162
259
36.5
89
36.5
175
CT03356
Cast iron
CT03356
SPC335-06
6
335
345
6
3535
90
20
162
279
36.5
89
36.5
175
CT03556
Cast iron
CT03556
SPC355-06
6
355
365
6
3535
90
20
162
299
36.5
89
36.5
175
CT03756
Cast iron
CT03756
SPC375-06
6
375
385
6
4040
100
30
162
319
30
102
30
210
CT04006
Cast iron
CT04006
SPC400-06
6
400
410
6
4040
100
30
162
344
30
102
30
210
CT04256
Cast iron
CT04256
SPC425-06
6
425
435
6
4040
100
30
162
369
30
102
24
210
CT04506
Cast iron
CT04506
SPC450-06
6
450
460
6
4545
110
30
162
394
24
114
24
242
CT04756
Cast iron
CT04756
SPC475-06
6
475
485
6
4545
110
30
162
419
24
114
24
242
CT05006
Cast iron
CT05006
SPC500-06
6
500
510
5
4545
110
-
162
444
24
114
24
242
CT05306
Cast iron
CT05306
SPC530-06
6
530
540
5
5050
125
-
162
474
17.5
114
17.5
265
CT05606
Cast iron
CT05606
SPC560-06
6
560
570
5
5050
125
-
162
504
17.5
127
17.5
267
CT06306
Cast iron
CT06306
SPC630-06
6
630
640
5
5050
125
-
162
574
17.5
127
17.5
267
CT07106
Cast iron
CT07106
SPC710-06
6
710
720
5
5050
125
-
162
654
17.5
127
17.5
267
CT08006
Cast iron
CT08006
SPC800-06
6
800
810
5
5050
125
-
162
737
17.5
127
17.5
267
CT10006
Cast iron
CT10006
SPC1000-06
6
1000
1010
5
5050
125
-
162
937
17.5
127
17.5
267
CT12506
Cast iron
CT12506
SPC1250-06
6
1250
1260
5
5050
125
-
162
1187
17.5
127
17.5
267
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청