SPC/3 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spc_3.prj},{NB=CT03753},{MAT=Cast iron},{CODE=CT03753},{TYPE=SPC375-03},{GR=3},{P=375},{O=385},{FORM=7},{BUSH=3535},{DMAX=90},{E=25},{F=85},{J=319},{K=2},{L=89},{M=2},{N=175},{EX=25},{JX=319},{KX=2.000},{MX=2.0},{NX=175}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
CT02003
Cast iron
CT02003
SPC200-03
3
200
210
3
2517
60
-
85
144
20
45
20
-
CT02123
Cast iron
CT02123
SPC212-03
3
212
222
3
3020
75
-
85
156
17
51
17
-
CT02243
Cast iron
CT02243
SPC224-03
3
224
234
3
3020
75
-
85
168
17
51
17
-
CT02363
Cast iron
CT02363
SPC236-03
3
236
246
3
3020
75
-
85
180
17
51
17
-
CT02503
Cast iron
CT02503
SPC250-03
3
250
260
3
3020
75
-
85
194
17
51
17
-
CT02653
Cast iron
CT02653
SPC265-03
3
265
275
1
3535
90
-
85
209
-
89
4
175
CT02803
Cast iron
CT02803
SPC280-03
3
280
290
1
3535
90
-
85
224
-
89
4
175
CT03003
Cast iron
CT03003
SPC300-03
3
300
310
7
3535
90
20
85
244
2
89
2
175
CT03153
Cast iron
CT03153
SPC315-03
3
315
325
7
3535
90
20
85
259
2
89
2
175
CT03353
Cast iron
CT03353
SPC335-03
3
335
345
7
3535
90
20
85
279
2
89
2
175
CT03553
Cast iron
CT03553
SPC355-03
3
355
365
7
3535
90
20
85
299
2
89
2
175
CT03753
Cast iron
CT03753
SPC375-03
3
375
385
7
3535
90
25
85
319
2
89
2
175
CT04003
Cast iron
CT04003
SPC400-03
3
400
410
7
3535
90
17
85
344
2
89
2
175
CT04253
Cast iron
CT04253
SPC425-03
3
425
435
7
3535
90
17
85
369
2
89
2
175
CT04503
Cast iron
CT04503
SPC450-03
3
450
460
4
3535
90
-
85
394
2
89
2
175
CT04753
Cast iron
CT04753
SPC475-03
3
475
485
4
3535
90
-
85
419
2
89
2
175
CT05003
Cast iron
CT05003
SPC500-03
3
500
510
4
3535
90
-
85
444
2
89
2
175
CT05303
Cast iron
CT05303
SPC530-03
3
530
540
4
3535
90
-
85
474
2
89
2
175
CT05603
Cast iron
CT05603
SPC560-03
3
560
570
4
3535
90
-
85
504
2
89
2
175
CT06303
Cast iron
CT06303
SPC630-03
3
630
640
4
4040
100
-
85
574
8.5
102
8.5
210
CT07103
Cast iron
CT07103
SPC710-03
3
710
720
4
4545
110
-
85
652
14.5
114
14.5
242
CT08003
Cast iron
CT08003
SPC800-03
3
800
810
4
4545
110
-
85
737
14.5
114
14.5
242
CT10003
Cast iron
CT10003
SPC1000-03
3
1000
1010
4
5050
125
-
85
937
21
127
21
267
CT12503
Cast iron
CT12503
SPC1250-03
3
1250
1260
4
5050
125
-
85
1187
21
127
21
267
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청