SPC/10 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spc_10.prj},{NB=CT0400X},{MAT=Cast iron},{CODE=CT0400X},{TYPE=SPC400-10},{GR=10},{P=400},{O=410},{FORM=6},{BUSH=5050},{DMAX=125},{E=70},{F=264},{J=344},{K=68.5},{L=127},{M=68.5},{N=267},{EX=70},{JX=344.000},{KX=68.500},{MX=68.5},{NX=267}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
CT0224X
Cast iron
CT0224X
SPC224-10
10
224
234
3
4040
100
-
264
170
81
102
81
-
CT0250X
Cast iron
CT0250X
SPC250-10
10
250
260
3
4040
100
-
264
194
81
102
81
-
CT0280X
Cast iron
CT0280X
SPC280-10
10
280
290
3
4040
100
-
264
224
81
102
81
-
CT0300X
Cast iron
CT0300X
SPC300-10
10
300
310
3
4545
110
-
264
244
75
114
75
-
CT0315X
Cast iron
CT0315X
SPC315-10
10
315
325
3
4545
110
-
264
259
75
114
75
-
CT0355X
Cast iron
CT0355X
SPC355-10
10
355
365
3
4545
110
-
264
299
75
114
75
-
CT0375X
Cast iron
CT0375X
SPC375-10
10
375
385
3
4545
110
-
264
316
75
114
75
-
CT0400X
Cast iron
CT0400X
SPC400-10
10
400
410
6
5050
125
70
264
344
68.5
127
68.5
267
CT0450X
Cast iron
CT0450X
SPC450-10
10
450
460
6
5050
125
40
264
394
68.5
127
68.5
267
CT0500X
Cast iron
CT0500X
SPC500-10
10
500
510
6
5050
125
40
264
444
68.5
127
68.5
267
CT0560X
Cast iron
CT0560X
SPC560-10
10
560
570
5
5050
125
-
264
504
68.5
127
68.5
267
CT0630X
Cast iron
CT0630X
SPC630-10
10
630
640
5
5050
125
-
264
574
68.5
127
68.5
267
CT0710X
Cast iron
CT0710X
SPC710-10
10
710
720
5
5050
125
-
264
654
68.5
127
68.5
267
CT0800X
Cast iron
CT0800X
SPC800-10
10
800
810
5
5050
125
-
264
737
68.5
127
68.5
267
CT1000X
Cast iron
CT1000X
SPC1000-10
10
1000
1010
5
5050
125
-
264
937
68.5
127
68.5
267
CT1250X
Cast iron
CT1250X
SPC1250-10
10
1250
1260
5
5050
125
-
264
1187
68.5
127
68.5
267
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청