L 050 - 3/8” (9,525 mm) - Timing belt pulleys for taper bushes
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys (for taper bush)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentateperbussola/l_050.prj},{NB=TL50028},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=28L050},{CODE=TL50028},{TYPE=8F},{CFL=FL066},{BUSH=1108.000},{MB=28},{DP=84.89},{DE=84.13},{DF=91.000},{DM=65.0},{DI=0},{F=19.0},{S=22},{R=3},{WEIGHT=0.60},{DFX=91.000},{DIX=0.000},{Z=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TL50018
Steel
With flanges
18L050
TL50018
8F
FL058
1108.000
28
54.57
53.81
60.000
45.0
0
19.0
22
3
0.20
18
TL50019
Steel
With flanges
19L050
TL50019
8F
FL059
1108.000
28
57.61
56.84
64.000
45.0
0
19.0
22
3
0.20
19
TL50020
Steel
With flanges
20L050
TL50020
8F
FL060
1108.000
28
60.64
59.88
66.500
48.0
0
19.0
22
3
0.20
20
TL50021
Steel
With flanges
21L050
TL50021
8F
FL061
1108.000
28
63.67
62.91
70.000
48.0
0
19.0
22
3
0.30
21
TL50022
Steel
With flanges
22L050
TL50022
8F
FL062
1108.000
28
66.70
65.94
75.000
51.0
0
19.0
22
3
0.30
22
TL50023
Steel
With flanges
23L050
TL50023
8F
FL063
1108.000
28
69.73
68.97
79.000
54.0
0
19.0
22
3
0.40
23
TL50024
Steel
With flanges
24L050
TL50024
8F
FL063
1108.000
28
72.77
72.00
79.000
54.0
0
19.0
22
3
0.40
24
TL50025
Steel
With flanges
25L050
TL50025
8F
FL064
1108.000
28
75.80
75.04
82.500
56.0
0
19.0
22
3
0.50
25
TL50026
Steel
With flanges
26L050
TL50026
8F
FL065
1108.000
28
78.83
78.07
86.000
60.0
0
19.0
22
3
0.50
26
TL50027
Steel
With flanges
27L050
TL50027
8F
FL065
1108.000
28
81.86
81.10
86.000
62.0
0
19.0
22
3
0.60
27
TL50028
Steel
With flanges
28L050
TL50028
8F
FL066
1108.000
28
84.89
84.13
91.000
65.0
0
19.0
22
3
0.60
28
TL50030
Steel
With flanges
30L050
TL50030
8F
FL068
1108.000
28
90.96
90.20
97.000
70.0
0
19.0
22
3
0.80
30
TL50032
Steel
With flanges
32L050
TL50032
8F
FL070
1108.000
28
97.02
96.26
102.000
74.0
0
19.0
22
3
0.90
32
TL50036
Steel
With flanges
36L050
TL50036
8F
FL074
1108.000
28
109.15
108.39
115.000
85.0
0
19.0
22
3
1.20
36
TL50040
Steel
With flanges
40L050
TL50040
8F
FL078
1610.000
42
121.28
120.51
128.000
88.0
0
19.0
25
6
1.50
40
TL50044
Steel
With flanges
44L050
TL50044
8WF
FL081
1610.000
42
133.40
132.64
142.000
88.0
110
19.0
25
6
1.80
44
TL50048
Steel
With flanges
48L050
TL50048
8WF
FL085
1610.000
42
145.53
144.77
150.000
88.0
120
19.0
25
6
2.30
48
TL50060
Steel
Without flanges
60L050
TL50060
7W
-
1610.000
42
181.91
181.15
0.000
92.0
166
19.0
25
3
2.00
60
TL50072
Cast iron
Without flanges
72L050
TL50072
7A
-
1610.000
42
218.30
217.53
0.000
92.0
202
19.0
25
3
3.00
72
TL50084
Cast iron
Without flanges
84L050
TL50084
7A
-
1610.000
42
254.68
253.90
0.000
92.0
236
19.0
25
3
4.00
84
TL50096
Cast iron
Without flanges
96L050
TL50096
7A
-
2012.000
50
291.06
290.30
0.000
106.0
270
19.0
32
6.5
5.50
96
TL50120
Cast iron
Without flanges
120L050
TL50120
7A
-
2012.000
50
363.83
363.07
0.000
106.0
343
19.0
32
6.5
6.80
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청