HTD 14M-170 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile (for taper bush)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtdperbussola/htd_14m-170.prj},{NB=1417072},{MAT=Ghisa},{FLA=Senza flangia},{COD=7214M170},{CODE=1417072},{TYPE=9W},{CFL=-},{BUSH=4040},{MB=100},{DP=320.86},{DE=318.06},{DF=0.000},{DM=230.0},{DI=280},{F=187.0},{S=102},{R=42},{WEIGHT=46.90},{Z=72}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Z
Number of teeth
[mm]
1417038
Steel
With flanges
3814M170
1417038
4F
FL172
3030
75
169.34
166.60
183.000
0.0
130
187.0
76
56
11.70
38
1417040
Steel
With flanges
4014M170
1417040
4F
FL162
3030
75
178.25
175.49
188.000
0.0
138
187.0
76
56
13.00
40
1417044
Steel
With flanges
4414M170
1417044
4F
FL175
3535
90
196.08
193.28
211.000
0.0
153
187.0
89
49
15.00
44
1417048
Steel
With flanges
4814M170
1417048
4F
FL180
3535
90
213.90
211.11
226.000
0.0
170
187.0
89
49
19.00
48
1417056
Steel
With flanges
5614M170
1417056
4F
FL182
3535
90
249.55
246.76
256.000
0.0
208
187.0
89
49
28.50
56
1417064
Cast iron
With flanges
6414M170
1417064
4F
FL184
4040
100
285.21
282.41
296.000
0.0
240
187.0
102
42
41.00
64
1417072
Cast iron
Without flanges
7214M170
1417072
9W
-
4040
100
320.86
318.06
0.000
230.0
280
187.0
102
42
46.90
72
1417080
Cast iron
Without flanges
8014M170
1417080
9W
-
4040
100
356.51
353.71
0.000
230.0
315
187.0
102
42
48.00
80
1417090
Cast iron
Without flanges
9014M170
1417090
9A
-
4040
100
401.07
398.28
0.000
230.0
360
187.0
102
42
52.50
90
1417112
Cast iron
Without flanges
11214M170
1417112
9A
-
5050
125
499.11
496.32
0.000
265.0
457
187.0
127
30
74.50
112
1417144
Cast iron
Without flanges
14414M170
1417144
9A
-
5050
125
641.71
638.92
0.000
265.0
600
187.0
127
30
91.00
144
1417168
Cast iron
Without flanges
16814M170
1417168
9A
-
5050
125
748.66
745.87
0.000
265.0
706
187.0
127
30
116.00
168
1417192
Cast iron
Without flanges
19214M170
1417192
9A
-
5050
125
855.62
852.82
0.000
265.0
813
187.0
127
30
134.00
192
1417216
Cast iron
Without flanges
21614M170
1417216
9A
-
5050
125
962.57
959.76
0.000
265.0
920
187.0
127
30
146.50
216
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청