H 200 - 1/2” (12,75 mm) - Timing belt pulleys
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentate/h_200.prj},{NB=H200038},{MAT=Steel},{FLA=With flanges},{CODE2=38H200},{CODE=H200038},{TYPE=6WF},{CFL=FL086 },{Z=38},{DP=153.62},{DE=152.24},{DF=158},{DM=80.0},{DI=126},{F=58.7},{L=70},{SB=14},{WEIGHT=7.80},{SBX=14},{DFX=158.000},{DIX=126.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
H200014
Steel
With flanges
14H200
H200014
6F
FL059
14
56.60
55.22
64
40.0
-
58.7
70
11
1.13
H200015
Steel
With flanges
15H200
H200015
6F
FL060
15
60.64
59.27
66.5
45.0
-
58.7
70
11
1.21
H200016
Steel
With flanges
16H200
H200016
6F
FL061
16
64.68
63.31
70
45.0
-
58.7
70
11
1.30
H200017
Steel
With flanges
17H200
H200017
6F
FL062
17
68.72
67.35
75
45.0
-
58.7
70
11
1.45
H200018
Steel
With flanges
18H200
H200018
6F
FL063
18
72.77
71.39
79
55.0
-
58.7
70
14
1.65
H200019
Steel
With flanges
19H200
H200019
6F
FL064
19
76.81
75.44
82.5
60.0
-
58.7
70
14
1.90
H200020
Steel
With flanges
20H200
H200020
6F
FL076
20
80.85
79.48
87
62.0
-
58.7
70
14
2.11
H200021
Steel
With flanges
21H200
H200021
6F
FL066
21
84.89
83.52
91
65.0
-
58.7
70
14
2.23
H200022
Steel
With flanges
22H200
H200022
6F
FL067
22
88.94
87.56
94
68.0
-
58.7
70
14
2.45
H200023
Steel
With flanges
23H200
H200023
6F
FL068
23
92.98
91.61
97
72.0
-
58.7
70
14
2.71
H200024
Steel
With flanges
24H200
H200024
6F
FL070
24
97.02
95.65
102
72.0
-
58.7
70
14
2.97
H200025
Steel
With flanges
25H200
H200025
6F
FL071
25
101.06
99.69
106
72.0
-
58.7
70
14
3.32
H200026
Steel
With flanges
26H200
H200026
6F
FL072
26
105.11
103.73
112
80.0
-
58.7
70
14
3.61
H200027
Steel
With flanges
27H200
H200027
6F
FL074
27
109.15
107.78
115
80.0
-
58.7
70
14
3.90
H200028
Steel
With flanges
28H200
H200028
6F
FL075
28
113.19
111.82
120
80.0
-
58.7
70
14
4.10
H200029
Steel
With flanges
29H200
H200029
6F
FL075
29
117.23
115.86
120
80.0
-
58.7
70
14
4.42
H200030
Steel
With flanges
30H200
H200030
6F
FL078
30
121.28
119.90
128
80.0
-
58.7
70
14
4.74
H200032
Steel
With flanges
32H200
H200032
6F
FL080
32
129.36
127.99
135
80.0
-
58.7
70
14
5.60
H200033
Steel
With flanges
33H200
H200033
6F
FL081
33
133.40
132.03
142
80.0
-
58.7
70
14
5.90
H200034
Steel
With flanges
34H200
H200034
6F
FL081
34
137.45
136.07
142
80.0
-
58.7
70
14
6.20
H200035
Steel
With flanges
35H200
H200035
6F
FL085
35
141.49
140.12
150
80.0
-
58.7
70
14
6.60
H200036
Steel
With flanges
36H200
H200036
6WF
FL085
36
145.53
144.16
150
80.0
118
58.7
70
14
7.10
H200038
Steel
With flanges
38H200
H200038
6WF
FL086
38
153.62
152.24
158
80.0
126
58.7
70
14
7.80
H200040
Steel
With flanges
40H200
H200040
6WF
FL090
40
161.70
160.33
168
80.0
134
58.7
70
14
8.40
H200042
Steel
With flanges
42H200
H200042
6WF
FL094
42
169.79
168.41
180
80.0
140
58.7
70
19
9.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청