10B-3 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets for triplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_tripli/sp10b_3.prj},{NB=PT10026},{CODE=PT10026},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{L=9},{H3=42.1},{Z=26},{DE=139.00},{DP=131.70},{DD=110},{NOTE=-},{D=20},{H=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PT10008
PT10008
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
8
47.00
41.48
25
-
12
55
PT10009
PT10009
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
9
52.60
46.42
30
-
12
55
PT10010
PT10010
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
10
57.50
51.37
35
-
16
55
PT10011
PT10011
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
11
63.00
56.34
39
-
16
55
PT10012
PT10012
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
12
68.00
61.34
44
-
16
55
PT10013
PT10013
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
13
73.00
66.32
49
-
16
55
PT10014
PT10014
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
14
78.00
71.34
54
-
16
55
PT10015
PT10015
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
15
83.00
76.36
59
-
16
55
PT10016
PT10016
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
16
88.00
81.37
64
-
16
60
PT10017
PT10017
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
17
93.00
86.39
69
-
16
60
PT10018
PT10018
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
18
98.30
91.42
74
-
16
60
PT10019
PT10019
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
19
103.30
96.45
79
-
16
60
PT10020
PT10020
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
20
108.40
101.49
84
-
16
60
PT10021
PT10021
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
21
113.40
106.52
85
-
20
60
PT10022
PT10022
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
22
118.00
111.55
90
-
20
60
PT10023
PT10023
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
23
123.40
116.58
95
-
20
60
PT10024
PT10024
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
24
128.30
121.62
100
-
20
60
PT10025
PT10025
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
25
134.00
126.66
105
-
20
60
PT10026
PT10026
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
26
139.00
131.70
110
-
20
60
PT10027
PT10027
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
27
144.00
136.75
110
-
20
60
PT10028
PT10028
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
28
148.70
141.78
115
-
20
60
PT10029
PT10029
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
29
153.80
146.83
115
-
20
60
PT10030
PT10030
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
30
158.80
151.87
120
-
20
60
PT10031
PT10031
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
31
163.90
156.92
120
-
20
60
PT10032
PT10032
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
42.1
32
168.90
161.95
120
-
20
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청