16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Simplex sprockets in stainless-steel 304 L (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp16b_1_aisi.prj},{NB=PS12X18},{CODE=PS12X18},{P=25.4},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2},{H1=16.2},{Z=18},{DE=157.0},{DP=146.28},{DD=100},{D=20},{H=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS12X12
PS12X12
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
12
109.0
98.14
69
16
40
PS12X13
PS12X13
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
13
117.0
116.12
78
16
40
PS12X14
PS12X14
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
14
125.0
114.15
84
16
40
PS12X15
PS12X15
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
15
133.0
122.17
92
16
40
PS12X16
PS12X16
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
16
141.0
130.20
100
20
45
PS12X17
PS12X17
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
17
149.0
138.22
100
20
45
PS12X18
PS12X18
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
18
157.0
146.28
100
20
45
PS12X19
PS12X19
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
19
165.2
154.33
100
20
45
PS12X20
PS12X20
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
20
173.2
162.38
100
20
45
PS12X21
PS12X21
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
21
181.2
170.43
110
20
50
PS12X22
PS12X22
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
22
189.3
178.48
110
20
50
PS12X23
PS12X23
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
23
197.5
186.53
110
20
50
PS12X24
PS12X24
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
24
205.5
194.59
110
20
50
PS12X25
PS12X25
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
25
213.5
202.66
110
20
50
PS12X30
PS12X30
25.4
17.02
15.88
26
2
16.2
30
254.0
243.00
120
20
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청